Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000024","name":"LBK Bus Terminator","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
Abbildung ähnlich
LBK Bus Terminator
Artikelnummer: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK Bus Abschlussstecker.
Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000058.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-20
80 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | zulässig |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 13 |
| Bruttogewicht | 13 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1% |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| GTIN | 4046548096255 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |