text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

LBK Bus Terminator

Номер артикула: Z9000024
GTIN: 4046548096255
Терминатор шины LBK. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


 
Окружающая температура -20  
80  
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Разрешено  
Вес нетто 13  
Вес брутто 13  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27272791  
Версия ETIM ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr