text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

LBK Bus Terminator

제품 번호: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK 버스 종단 단자. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


 
대기 온도 -20  
80  
습도 등급 최대 95%  
응결 허용? 허용됨  
순중량 13  
총중량 13  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
7c I  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
납 산화물의  
오염물질 비율 % > 0,1%  
CAS 번호 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27272791  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr