text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

LBK Bus Terminator

Kód materiálu: Z9000024
GTIN: 4046548096255
LBK Bus ukončovací konektor. This article has been discontinued. The successor is C1000058.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


 
Okolní teplota -20  
80  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? přípustné  
Čistá váha 13  
Celková hmotnost 13  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Verze ETIM ETIM-7.0  
GTIN 4046548096255  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr