Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"504251","name":"PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit","price":"118.63","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Vastaava kuva
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
Tuotenumero: 504251
GTIN: 4046548044775
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o,
suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP =
1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR), ATEX-hyväksyntä.
Yksikkö
Hintasi
€118.63
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Magneettinen turvarajakytkin 2 n/o, suorakaiteen muotoinen, korkeus 13 mm, IP6K9K, kytkentäetäisyys 8 mm,käytetään PSEN ix1:n kanssa, VP = 1 kappale toimilaitteella, 10 m kaapeli (PUR), ATEX-hyväksyntä.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC ECOLAB |
| Anturiperiaate | magneettinen |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
| ATEX-todistuksen numero | SEV 12 ATEX 0121 X |
| ATEX luokka kaasu | |
| ATEX luokka pöly | II 3D Ex mc IIIC T80°C |
| ATEX-sovellusalue X | X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Ympäristön lämpötila | -10 °C |
| max. ymp. lämpötila Hmax:ssa | |
| maks.ymp.lämpötila 2000m kork. | +55 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | IEC 60068-2-30 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo |
IP69
IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Painike tyyppi 1 | PSEN 1,1-20 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | 10m Kabel |
| Johtimet kaapeli | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Mitta korkeus | 36 mm |
| Leveysmitta | 26 mm |
| Syvyysmitta | 13 mm |
| Nettopaino | 357 g |
| Bruttopaino | 370 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27274401 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002544 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548044775 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.
€72.62
Lisävarusteet
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€11.70
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
€11.70
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€15.88
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€15.88
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.26
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€47.76
€99.29
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
€17.58
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
PSEN ix1 -liitäntä useiden
turva-anturien n/o liittämiseen ja arviointiin, n/o, mitat 96 x 48 x 43,5 mm (K x L x S),
jousiliittimet.
€72.62
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
€3.99