text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
356 Ürün bulundu
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
Emniyet anahtarı PSEN me1 veya PSEN cs ile bağlantılı mekanik muhafaza kilitleme cıvatası.

istek üzerine
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
Emniyet menteşeli anahtar, montaj konumu sağ taraf, 4 pimli M12 erkek konektör, 2 N/C, koruma tipi IP67.

istek üzerine
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
Emniyet anahtarı PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 ve PSEN ma1.4 ile bağlantılı mekanik muhafaza kilitleme cıvatası.

istek üzerine
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
Mekanik sürgü, kilitlemeli (devre dışı bırakılabilir) ve kaçış serbest bırakmalı PSEN me1 veya PSEN cs emniyet siviçi için.

istek üzerine
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
Emniyetli menteşe siviçi, montaj konumu sol taraf, M12 4 pimli erkekkonektör, 2 N/C, IP67.

istek üzerine
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD emniyet anahtarı 2 emniyetli SC çıkışı, 5 pimli M12 erkek konektör, tek çalıştırma yönü, IP67, anahtarlama mesafesi 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = aktüatör ile 1 parça kodlanmış anahtar.

istek üzerine
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Manyetik emniyet sivici 3 n/o, yuvarlak M12 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parça M12 aktüatörlü kodlu, 5 m kablo (PUR).

istek üzerine
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça aktüatörlü, 10 m kablo (PUR).

istek üzerine
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, 1M8takılabilir konnektörü sabitlemek için bir çift KABLO/M8/KLİPS

istek üzerine
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, yuvarlak M30 tasarım, IP67, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parçaaktüatörlü.

istek üzerine
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça aktüatörlü, 5 m kablo (PUR).

istek üzerine
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm,PU = aktüatörlü 1 parça.

istek üzerine
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve kare aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, 1 M8 takılabilir konnektörü sabitlemek için bir çift KABLO/M8/KLİPS

istek üzerine
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Manyetik emniyet sivici 1 n/o 1 n/c, kare tasarım, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 parça aktüatörlü, 10 m kablo (PUR), ATEX onaylı.

istek üzerine
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Manyetik emniyet anahtarı 1 n/o 1 n/c, LED'li 4 pimli M8 erkek konektör, kare tasarım, IP67, anahtarlama mesafesi 8 mm, yükseklik tasarımı 13 mm,PU = aktüatörlü 1 parça.

istek üzerine
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
GTIN: 4046548003437
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, 1 M8takılabilir konnektörü sabitlemek için bir çift KABLO/M8/KLİPS

istek üzerine
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
GTIN: 4046548044775
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuygulamalar için, PU = 1 parça aktüatörlü, 10 m kablo (PUR), ATEX onaylı.

istek üzerine
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
GTIN: 4046548003444
PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve yuvarlak aktüatör ile, ATEX serttifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, 1M8 takılabilir konnektörü sabitlemek için bir çift KABLO/M8/KLİPS

istek üzerine
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
GTIN: 4046548026689
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PSEN ix1 içerenuygulamalar için, PU = 1 parça aktüatörlü, 10 m kablo (PUR).

istek üzerine
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
GTIN: 4046548044768
Manyetik emniyet sivici 2 n/o, kare tasarım, yükseklik tasarımı 13 mm, IP6K9K, çalışma mesafesi 8 mm, PU = 1 parçaaktüatörlü, 10 m kablo (PUR), ATEX onaylı.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin