Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"160.85","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Vastaava kuva
PSEN b3
Tuotenumero: 540030
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSENcs4.2 ja PSEN ma1.4 yhteydessä.
Hintasi
€160.85
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Evakuointiavaus | ei |
Tuotteen materiaali |
Alumiini
Teräs sinkitty Muovi |
Nettopaino | 984 g |
Bruttopaino | 1104 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 76169990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548062175 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27273701 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, sarjakytkettävä, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€111.01
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
€160.41
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€109.89
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K,kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€112.14
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€144.69
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
€159.27
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin
toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€145.81
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, yksi käyttösuunta, VP = 1 uniikkitäyskoodattu kytkin
toimilaitteella.
€160.41
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€111.01
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin
toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€145.81
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€111.01
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, sarjakytkettävä, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle,IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 unikkitäyskoodattu kytkin
toimilaitteella.
€160.41
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541111
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€145.81