text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
355개 제품이 발견됨
PSEN b1
540010
GTIN: 4046548049527
안전 스위치 PSEN me1 또는 PSEN cs과 연계한 기계식 가드 락킹용 볼트.

요청
PSEN hs1.1p
570270
GTIN: 4046548062403
안전 힌지 스위치, 장착 위치 우측, 4핀 M12 수 커넥터, 2 n/c, 방수 방진 등급 IP67.

요청
PSEN b3
540030
GTIN: 4046548062175
안전 스위치 PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2, PSEN ma1.4와 연계한 기계식 가드 락킹용 볼트.

요청
PSEN b2
540020
GTIN: 4046548051889
기계식 볼트, 락킹(비활성화 가능) 및 이스케이프 릴리즈가 포함된 안전스위치 PSEN me1 또는 PSEN cs용.

요청
PSEN hs1.2p
570271
GTIN: 4046548062410
안전 힌지 스위치, 장착 위치 왼쪽, M12 4-핀 수커넥터, 2x N/C, IP67.

요청
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터, 1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar= 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 스위칭 거리 6 mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 6mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, IP67, 스위칭 거리 3mm, PSEN ix1 포함 직렬 연결용, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터포함).

요청
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 액추에이터.

요청
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
마그네틱 안전 스위치 3 n/o, 원형 M12 디자인, IP67, 작동 거리 8mm, PU = 1x(M12 액추에이터 코딩), 5m 케이블(PUR).

요청
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 수 커넥터 M12 5핀, SIL 3 또는 PL e 어플리케이션용, IP67, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).

요청
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 코드식 스위치.

요청
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 10 m, 1개 액추에이션 방향, IP6K9K, 기본 작동 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 전체 코드식 스위치, 최대 8개 티치인 프로세스.

요청
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인, IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 액추에이터.

요청
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
마그네틱 안전 스위치 1 n/o 1 n/c, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, LED, IP67, 스위칭 거리 3mm, 높이 디자인 13mm, PU = 1x 센서(액추에이터 포함).

요청
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
마그네틱 안전 스위치 2 n/o, 4핀 M8 수 커넥터, 정방형 디자인, 높이 디자인 13mm, 스위칭 거리 8mm, PU = 1x 피스(액추에이터 포함).

요청
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
기계식 안전 스위치, 규격 액추에이터 포함, 접점: 1x N/O, 2x N/C.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택