text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN hs1.2p

Tuotenumero: 570271
GTIN: 4046548062410
Turvallinen saranakytkin, asennusasento vasen, M12 4-napainenurosliitin, 2 NC, IP67.

Yksikkö

Hintasi

€159.77

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
BG  
cCSAus  
Oven sarana vasen  
 
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 3  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Ympäristön lämpötila -25 - 70  °C
Suojaustapa kotelo IP67  
Liitäntätapa M12  
Mitta korkeus 147  mm
Leveysmitta 82  mm
Syvyysmitta 19.5  mm
Nettopaino 330  g
Bruttopaino 376  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
Volume 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metritavara, PUR, keltainen RAL1003, 5x0,25, johdon: ruskea, valkoinen, sininen, musta, harmaa
€3.69
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x10, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€3.99
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x12, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
€3.99
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M4x16, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
€3.99
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x10, ruostumaton teräs,VPE = 10 , sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€3.99
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€51.82
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€43.62
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€11.82
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€13.78
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€18.09
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€24.24
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€28.43
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€36.56
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€28.43
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€68.44
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€68.44
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€11.82
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€13.78
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€18.09
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€42.90
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€91.55
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€61.92
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€116.06
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€106.48