Amplia gama de accesorios para sus barreras fotoeléctricas de seguridad

Seguro y polivalente

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II son idóneas para ámbitos industriales que requieren un sistema de seguridad sin barreras físicas. Una extensa gama de accesorios contribuye a la integración óptima de las aplicaciones: desde espejos deflectores y postes protectores contra golpes, choques y vibraciones hasta protección multilateral y sets de muting completos. En el área Sistemas de conexión encontrará una selección de cables, conectores y adaptadores.

Ofrecemos nuestros de asistencia en el campo de la seguridad de las máquinas y la automatización. Benefíciese de un amplio abanico que incluye asesoramiento, ingeniería y cursos.

Ventajas

  • Accesorios numerosos y útiles
  • Integración óptima en la instalación
  • Montaje rápido y sencillo
  • Concepto de seguridad transversal

Sistemas de conexión: Cables y conectores enchufables

En nuestra amplia oferta de conducciones y conectores enchufables encontrará cables, conectores, clavijas y adaptadores de diferentes materiales y longitudes. En la extensa selección encontrará el producto más adecuado para su aplicación.

Accesorios para numerosos ámbitos de aplicación

Imagen de producto PSENopt II

Poste reflector para la protección multilateral de zonas de peligro

Combine las barreras fotoeléctricas de seguridad con los postes reflectores PSENopt II para proteger varios lados de una zona peligrosa. Con un solo par de barreras fotoeléctricas de seguridad y dos postes reflectores se pueden supervisar hasta tres lados de acceso. Para ahorrar trabajo de cableado, espacio y costes. Los postes reflectores están compuestos por un poste protector y un espejo integrado y funcionan con todos nuestros sensores de barreras fotoeléctricas PSENopt y PSENopt II.

PSENopt II adjustable base unit es un accesorio opcional que ofrece protección adicional contra cargas mecánicas intensas. Es útil asimismo para el montaje de los postes reflectores sobre superficies irregulares.

Protección contra daños mediante los postes protectores

Los postes protectores protegen las barreras fotoeléctricas de seguridad de manera óptima contra daños causados, por ejemplo, por colisiones. Los postes protectores se pueden usar también para montar las barreras fotoeléctricas de seguridad en espacios abiertos.

Para facilitar el montaje del poste protector sobre superficies irregulares, puede utilizarse el accesorio PSENopt II adjustable base unit.

PSENopt II lockout
Imagen de aplicación barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II

PSENopt II lockout para impedir la nueva puesta en marcha

Con nuestro accesorio PSENopt II lockout se impide la nueva puesta en servicio de la máquina. Un requisito necesario, por ejemplo, cuando se realizan trabajos de mantenimiento en la zona de peligro. PSENopt II lockout está compuesto por una unidad de montaje para la fijación lateral en la barrera fotoeléctrica de seguridad y un brazo orientable. Al acceder a la zona peligrosa, se puede hacer girar el brazo orientable hasta situarlo delante del campo de visión de la barrera fotoeléctrica de seguridad y fijarlo con un candado. El campo de visión de la barrera fotoeléctrica de seguridad ya no estará despejado, de modo que se bloquea toda nueva puesta en servicio.

A modo de comparación: hasta ahora solo se podía impedir el rearme o la nueva puesta en marcha mediante sensores de seguridad adicionales instalados en la zona peligrosa o por control visual, es decir, examinando visualmente la zona de peligro. Con PSENopt II lockout se obtiene una solución segura y se evita el gasto en sensores de seguridad adicionales.

Codificación integrada en todas las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Las barreras fotoeléctricas de seguridad se pueden posicionar libremente en el espacio. Gracias a la codificación ya no se producen interferencias entre los sensores de barreras fotoeléctricas que están físicamente próximas. Sobre todo cuando la unidad emisora del primer par de barreras fotoeléctricas emite haces en dirección a la unidad receptora del segundo par de barreras.

Solo hay que configurar los pares de barreras fotoeléctricas con códigos de haces diferentes. Opciones disponibles: "código A", "código B" y "no codificado". La codificación está integrada en todas las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II.

Producción constante con muting

Producir con muting

Combinadas con el microcontrol seguro PNOZmulti 2, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II pueden ejecutar la función de seguridad Muting. Esta función hace posible el transporte de material hacia dentro y fuera de las zonas peligrosas durante la producción y garantiza así procesos de producción sin interrupciones y sin tiempos de parada innecesarios. Los brazos de muting adicionales simplifican considerablemente la integración y el montaje. El montaje directo en las barreras fotoeléctricas ocupa poco espacio y evita elementos superpuestos adicionales. Los sensores necesarios se montan en cualquier posición de los brazos muting, según lo que requiera la aplicación. Tanto PSENopt II como PSENopt disponen de sets de integración de muting preconectorizados. PSENopt Advanced tiene la función muting integrada en la barrera fotoeléctrica de seguridad.

Configuración sencilla de la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt advanced

El PSENopt Configurator facilita la puesta en marcha y operación de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced. Todos los haces individuales son visualizables en el software, de manera que con una sola herramienta se puede realizar la configuración completa de la barrera fotoeléctricas de seguridad.

Permite configurar de forma rápida y sencilla funciones como muting, blanking y conexión en cascada.

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt advanced

Nuestra gama de productos: Accesorios barreras fotoeléctricas de seguridad

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio