Fotocélula

Detección fiable de objetos con la fotocélula Pilz

Dos fotocélulas de reflexión con supresión de fondo

Las fotocélulas de reflexión con supresión de fondo detectan objetos por medio de la emisión de haces de luz que son reflejados por el material. De esta manera se garantiza la detección fiable de objetos. Los sensores ópticos no ejecutan funciones de seguridad. Sin embargo, envían una señal de conmutación que es evaluada por la tecnología de control segura de Pilz, como un microcontrol PNOZmulti 2 o el relé de seguridad modular myPNOZ.

Las fotocélulas de reflexión se usan, por ejemplo, para la supervisión segura de la introducción de cartones en soluciones para máquinas de embalaje. La solución tiene la certificación TÜV SÜD para PL d y SIL 2 según IEC 62061.

Ventajas de las fotocélulas

Imagen PNOZ mB0 y myPNOZ con fotocélulas
  • Solución con certificación TÜV SÜD para PL d/cat. 3 según EN ISO 13849-1 o SIL 2 según IEC 62061: ahorro de costes y tiempo mediante solución certificada

  • Más seguridad para el personal: minimización del riesgo de accidentes mediante el uso de tecnología de control segura junto con sensor óptico

  • Ahorro de costes mediante el uso de fotocélulas de reflexión: no se requieren complejos dispositivos de protección mecánicos

  • Integración sencilla en aplicaciones existentes y opción de reequipamiento mediante el uso de un set de componentes definido y la descripción de solución correspondiente

  • Alta fiabilidad de detección de diferentes materiales de embalaje, p. ej., objetos ultranegros, brillantes o reflectantes

  • Montaje flexible de los sensores, en posición lateral o encima del depósito de cartones

Características de las fotocélulas

  • El microcontrol seguro PNOZmulti 2 (admite todos los dispositivos base de la familia de productos PNOZmulti 2), O
  • el relé de seguridad modular con la clave de tipo myPNOZ.91.CKA360AB000XB700, Y
    2 fotocélulas O300.GP.2-11246332 por alimentación/depósito de cartones
  • Sensores con tiempos de respuesta cortos
  • Haz puntiforme
  • Supresión de fondo
  • Rango de detección 30-100 mm
  • Conector macho M8 4 polos
Representación tridimensional de las fotocélulas con supresión de fondo

Aplicaciones con la fotocélula de reflexión

Solución con microcontroles seguros PNOZmulti 2 + dos fotocélulas por dispositivo de alimentación

Ejemplo de aplicación embalaje secundario con PNOZmulti y sensor

Solución con relés de seguridad modulares myPNOZ + dos fotocélulas por dispositivo de alimentación

Ejemplo de aplicación embalaje secundario con myPNOZ y sensor

Cómo conseguir aplicaciones seguras y productivas:

La solución con certificación TÜV SÜD para PL d/SIL 2 basada en microcontroles PNOZmulti 2 o relés de seguridad myPNOZ, junto con dos fotocélulas de reflexión, aumenta la seguridad y la productividad de sus máquinas de embalar.

La aplicación se utiliza, por ejemplo, en una formadora de cajas de la zona de alimentación. En la máquina, los cartones plegados que llegan se montan para formar cajas. Los cartones plegados son alimentados desde un depósito de cartones. Las partes móviles de la máquina representan un peligro para los operadores, que pueden lesionarse cuando introducen la mano en la entrada de alimentación de la máquina cuando está vacía. Por normativa, los cartones plegados deben actuar como resguardo. Mientras haya cartones suficientes en el depósito, los propios cartones tapan la abertura y no es posible introducir la mano en la zona peligrosa estando la máquina en marcha.

La solución tiene por objeto evitar que un operador se lesione al introducir la mano en la máquina a través del orificio de alimentación de material vacío.

Ejemplo de aplicación máquina de embalaje con depósito vacío

Mientras haya cartones suficientes en el depósito de alimentación, no es posible introducir la mano en la zona de peligro y lesionarse estando la máquina en marcha.

Ejemplo de aplicación máquina de embalaje con depósito lleno

Cuando la cantidad de cartones en el depósito baja de una cantidad mínima, las salidas del sistema programable de seguridad desconectan la máquina.

Ejemplo de aplicación máquina de embalaje con depósito casi vacío

Acceso seguro a la alimentación de cartones con la fotocélula de reflexión

La abertura de entrada de la alimentación de cartones debe ser supervisada por medio de un sensor. Las fotocélulas detectan si queda suficiente material de embalaje en el depósito. Cuando la cantidad definida de cartones en el depósito alcanza o baja de la cantidad mínima definida, las salidas del sistema programable de seguridad desconectan la máquina. La máquina permanece parada hasta que se han repuesto cartones suficientes y se puede reanudar la producción.

Se necesitan dos fotocélulas con supresión de fondo por dispositivo de alimentación. El sensor se puede montar en posición lateral o encima del depósito de alimentación.

Más información

Aquí encontrará toda la información que necesita para la protección de máquinas de embalar:

Nuestra gama de productos: Fotocélula

Fotocélula

Detección fiable de objetos. Las fotocélulas se usan, por ejemplo, en soluciones para máquinas de embalar.