Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Trabajar sin interrupciones con protección óptima

Imagen de grupo PSENopt, advanced, slim, opt II

El denso campo de haces de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II es idóneo para todas las aplicaciones que requieren protección de las manos. La ventaja: las barreras fotoeléctricas de seguridad se posicionan junto a la zona peligrosa, ahorrando valioso espacio. De este modo se consigue una protección óptima de los trabajadores y el flujo de trabajo no se ve interrumpido. Idóneo para instalaciones de producción con poco espacio para maniobrar. Junto con nuestra tecnología de control segura, el resultado es una solución completa segura y eficiente para la instalación.

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt: numerosas posibilidades de aplicación

Las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt tienen múltiples aplicaciones. Además de las funcionalidades de las barreras fotoeléctricas básicas tipo 2, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced incorporan funciones avanzadas como muting, blanking y conexión en cascada. Con su forma estrecha y una función de conexión en cascada, la PSENopt slim es perfecta para aplicaciones en espacios reducidos.

  • Diseñado para aplicaciones hasta PL c (tipo 2) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Funciones avanzadas, como muting, blanking, conexión en cascada
  • La forma estrecha reduce el espacio necesario y los costes
  • Rapidez y facilidad de montaje, instalación y puesta en marcha
Imagen de producto barreras fotoeléctricas de seguridad

Barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II: robusta en el uso diario

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II brindan protección contra golpes, choques y vibraciones gracias a su extraordinaria solidez y son idóneas para el uso en entornos industriales duros. Además de las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 4 para aplicaciones hasta PL e, la gama incluye también barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 para aplicaciones hasta PL d con certificación UL. Disponen además de brazos muting que permiten realizar sin problemas aplicaciones con muting.

  • Resistencia a choques hasta 50 g
  • Resistentes a ambientes polvorientos y con mucha suciedad
  • Rango de temperatura de -25 °C a +60 °C
  • Diseñadas para aplicaciones hasta PL d (tipo 3) y PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas (excepto para altura de campo de protección de 150 mm)
  • Conexión: receptor y emisor, 1 x pigtail M12, 5 polos cada uno
  • Dimensiones: 35 x 40 mm
  • La codificación permite instalar varias barreras fotoeléctricas de seguridad muy cerca unas de otras
  • Cableado y montaje sencillo
Imagen de producto barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

Amplio abanico de accesorios disponibles para los grupos de productos PSENopt y PSENopt II, desde espejos deflectores y postes protectores hasta brazos muting. Encontrará los cables, conectores y adaptadores necesarios en el área Sistemas de conexión. ¡No espere más y eche un vistazo!

Ventajas

Imagen de producto PSENopt
  • Seguridad certificada: disponemos de barreras fotoeléctricas de seguridad de tipo 3 para aplicaciones hasta PL d según EN / IEC 61496 y barreras fotoeléctricas de seguridad de tipo 4
  • Idóneas en entornos de poco espacio
  • Alta productividad gracias a tiempos de respuesta cortos y ausencia de zonas muertas
  • Diagnóstico sencillo vía LED para reducir tiempos de parada
  • Montaje cómodo y sencillo
  • PSENopt II con resistencia a choques de 50 g para el uso en entornos industriales duros
  • Todo del mismo proveedor: controles seguros, barreras fotoeléctricas de seguridad y amplia oferta de servicios y de formación

Aplicaciones con aprovechamiento óptimo del espacio con barreras fotoeléctricas de seguridad para protección de las manos

Nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt II están concebidas para proteger óptimamente, y en poco espacio, aplicaciones que requieren protección de las manos. Junto con nuestra tecnología de control segura, el resultado es una solución completa segura y eficiente para la instalación.

Protección multilateral de líneas de prensado con barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II y dos postes reflectores

Protección multilateral de líneas de prensado con barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II y dos postes reflectores

  • Protección de la zona de entrada y salida para cambio de herramientas
  • Ahorro de espacio, costes y tiempo de ajuste

 

Protección de accesos y protección de acceso por detrás con barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt Advanced con función de conexión en cascada integrada

Protección de accesos y protección de acceso posterior con barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt Advanced con función de conexión en cascada integrada

  • Protección sencilla de campos de protección adyacentes, por ejemplo, la parte delantera, superior y trasera de una máquina, con una sola barrera fotoeléctrica de seguridad
  • Protección eficaz contra alcance por encima y acceso posterior
  • Idóneas para instalaciones de producción con poco espacio de maniobra
  • Facilidad de configuración y puesta en marcha con el PSENopt Configurator

Aplicaciones con poco espacio de maniobra bien protegidas con barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim

  • Para espacios reducidos, puertas y portones
  • La forma estrecha reduce el espacio necesario y los costes
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • Protección eficaz contra alcance por encima y acceso posterior

Pilz Safety Distance Calculator

La distancia de seguridad correcta para sus barreras fotoeléctricas de seguridad

Le ayudamos a calcular la distancia de seguridad de las barreras fotoeléctricas de seguridad con nuestro Pilz Safety Distance Calculator. Sobre la base de la EN ISO 13855 y sus datos se calcula la distancia necesaria y a continuación se mostrarán directamente los productos compatibles.

Comenzar ahora.

Más información:

Saber más sobre las aplicaciones de nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad.

 

Nuestra gama de productos

Icono Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced tipo 2, protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 según EN/IEC 61496-1/2, diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL c. Funciones de muting, blanking y conexión en cascada integradas.

Ir al E-Shop
Icono Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced tipo 4, protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 4 según EN/IEC 61496-1/2, diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL e. Funciones de muting, blanking y conexión en cascada integradas.

Ir al E-Shop
Icono Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim tipo 2, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad de perfil reducido tipo 2 para protección de las manos están diseñadas para aplicaciones con poco espacio de maniobra hasta PL c. La función de conexión en cascada sin zonas muertas forma parte de las funciones avanzadas.

Ir al E-Shop
Icono Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim tipo 4, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad de perfil reducido tipo 4 para protección de las manos están diseñadas para aplicaciones con poco espacio de maniobra hasta PL e. La función de conexión en cascada sin zonas muertas forma parte de las funciones avanzadas.

Ir al E-Shop
Icono Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 3, protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 según EN/IEC 61496-1/2, diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL d.

Ir al E-Shop
Icono Barrera fotoeléctrica de seguridad para protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas PSENopt II tipo 4, protección de las manos

Barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 4 según EN/IEC 61496-1/2, diseñadas especialmente para aplicaciones hasta PL e.

Ir al E-Shop
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio