text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
8 productos encontrados
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 150 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 300 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 1050 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 600 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 450 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 1200 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 900 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 24 mm), altura de campo de protección 750 mm. Características: conexión encascada sin zonas muertas, forma estrecha. Tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 5 polos, receptor 5 polos. Cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto