Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt

Cortina fotoeléctrica de seguridad para protección de dedos, manos y cuerpo

Cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt, conocidas también como barreras fotoeléctricas de seguridad, son idóneas para todos los ámbitos industriales que requieren un sistema de seguridad sin barreras físicas. Con sus dimensiones compactas y la facilidad de instalación, las cortinas fotoeléctricas de seguridad favorecen procesos de trabajo ergonómicos. Es el caso, p. ej., de las intervenciones cíclicas del operador, como la introducción o alimentación y extracción de material.

Puede elegirse entre cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 2 o tipo 4 según EN/IEC 61496-1/-2, y variantes para protección de dedos, manos y cuerpo con longitudes de 15 a 180 cm. Además de las cortinas fotoeléctricas de seguridad básicas, todas las cortinas fotoeléctricas de seguridad Advanced ofrecen funciones avanzadas como muting, blanking y conexión en cascada. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas PSENopt slim están diseñadas para aplicaciones en espacios reducidos.

Los accesorios abarcan desde espejos deflectores y postes protectores contra golpes, choques y vibraciones hasta carcasa protectora IP6K9K y varillas de control. Encontrará accesorios de cableado, conectores y adaptadores en el área Sistema de conexión.

 

Alta productividad con las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt

  • Los campos de protección y la capacidad de detección se configuran según los requisitos del proceso
  • Alta productividad por reducción de tiempos de acceso
  • Rapidez y sencillez de montaje, instalación y puesta en marcha
  • Diagnóstico sencillo mediante LED incorporados para reducir tiempos de parada
  • Extenso programa con accesorios, combinables óptimamente con la tecnología de control segura de Pilz

Para cualquier disciplina: ventajas adicionales de las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced

Cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced
  • Facilidad de configuración y puesta en marcha con el PSENopt Configurator
  • Tres funciones (muting, blanking y conexión en cascada) combinadas en una cortina fotoeléctrica de seguridad
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • Montaje flexible mediante codificación

Cortinas fotoeléctricas pequeñas, gran seguridad: ventajas adicionales de PSENopt slim

  • La forma estrecha libera espacio y reduce costes
  • Más seguridad gracias a la ausencia de zonas muertas
  • Protección efectiva de acceso por encima y por detrás gracias a la función de conexión en cascada

Cortinas fotoeléctricas PSENopt. Características

Características de las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt y PSENopt Advanced
  • Conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61508 y UNE-EN/IEC 61496-1/-2
  • Seguridad para protección de los dedos, las manos y del cuerpo y protección contra acceso
  • Aptas para aplicaciones hasta PL c (tipo 2), PL e (tipo 4)
  • Funciones integradas: supervisión de circuitos de realimentación, reset, acuse, diagnóstico (PSENopt) y muting y blanking (PSENopt Advanced), además de conexión en cascada (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • ausencia de zonas muertas (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Cortinas fotoeléctricas de seguridad para todos los campos de aplicación

Con las cortinas fotoeléctricas de seguridad se protege de forma segura, eficiente y económica al personal y a los productos. Un campo de protección invisible de rayos infrarrojos protege las zonas peligrosas. La interrupción de un haz de luz dispara en el acto una orden de desconexión segura.

Dentro de carcasas protectoras, la cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt alcanza el grado de protección IP6K9K, y se puede emplear en entornos húmedos con requisitos higiénicos altos. Los espejos desvían los haces de las cortinas fotoeléctricas de seguridad para cubrir un campo de protección más grande sin necesidad de usar más barreras. Los postes protectores de nuestras cortinas fotoeléctricas de seguridad confieren también protección contra golpes, choques o vibraciones en entornos industriales duros.


Muting, blanking y conexión en cascada con PSENopt Advanced

Descubra la multifuncionalidad de nuestras cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced. Con una sola cortina fotoeléctrica de seguridad se realiza muting, blanking y/o conexión en cascada. Estas funciones abren numerosas posibilidades de integrar óptimamente las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt en la instalación:

  • Muting para diferenciar personas de materiales

Las barreras fotoeléctricas de seguridad con función muting son idóneas para transportar material dentro o fuera de una zona peligrosa, por ejemplo, en el paletizado. El muting es el puenteado automático, seguro y transitorio de un dispositivo de protección.

  • Blanking para una secuencia de producción flexible y sin interrupciones

La función blanking de la cortina fotoeléctrica de seguridad permite simplificar los diseños de las máquinas. El proceso de producción se adapta con total flexibilidad a diferentes materiales de producción o se ajusta inmediatamente a cada situación.

  • Función de conexión en cascada para una protección eficaz contra alcance por encima y paso por detrás

Protección sencilla de campos de protección vecinos. Una conexión en cascada de este tipo permite proteger, por ejemplo, la parte frontal, superior y trasera de una máquina utilizando un solo sistema de cortinas fotoeléctricas de seguridad.

Cortinas fotoeléctricas de seguridad para todos los campos de aplicación

Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt slim para aplicaciones en espacios estrechos

Cortinas fotoeléctricas PSENopt slim en una troqueladora

La forma estrecha de las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim las hace idóneas para aplicaciones en espacios estrechos y puertas y portones. Las cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 cubren la protección de los dedos y las manos, según los requisitos. Gracias a la función de conexión en cascada sin zonas muertas, brindan además una eficaz protección de alcance por encima y paso por detrás. Las PSENopt slim puede combinarse, p. ej., con el sistema de seguridad configurable PNOZmulti o PNOZsigma para obtener una solución completa, segura y eficiente para cualquier aplicación.

Aplicaciones sectoriales de las cortinas fotoeléctricas de seguridad

Nuestra gama de productos: Cortinas fotoeléctricas de seguridad con salida por semiconductor PSENopt

Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt

Cortina fotoeléctrica de seguridad PSENopt

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 sirven para la protección de acceso (1 haz) según EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
Cortina fotoeléctrica de seguridad básica tipo 2, protección del cuerpo

Cortina fotoeléctrica de seguridad básica tipo 2, protección del cuerpo

La cortina fotoeléctrica básica tipo 2 está diseñada para la protección del cuerpo según EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
Barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 2, protección de las manos

Cortina fotoeléctrica de seguridad básica tipo 2, protección de las manos

Las barreras fotoeléctricas de seguridad básicas tipo 2 están diseñadas para la protección de las manos según UNE-EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
g_light_beam_devices_body_protection_lichtgitter_koerper_2006_02_188x188px

Cortina fotoeléctrica de seguridad básica tipo 4, protección del cuerpo

Las cortinas fotoeléctricas básicas están diseñadas para la protección del cuerpo según UNE-EN/IEC 61496-1/-2.

E-Shop
Cortina fotoeléctrica de seguridad Advanced tipo 2, protección de las manos

Cortina fotoeléctrica de seguridad Advanced tipo 2, protección de las manos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad Advanced tipo 2 para protección de las manos están preparadas para aplicaciones hasta PL c. Las funciones de la cortina fotoeléctrica incluyen también muting, blanking y conexión en cascada.

E-Shop
Cortina fotoeléctrica de seguridad Advanced tipo 4, protección de las manos

Cortina fotoeléctrica de seguridad Advanced tipo 4, protección de las manos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad Advanced tipo 4 para protección de las manos están preparadas para aplicaciones hasta PL e. Las funciones avanzadas incluyen muting, blanking y conexión en cascada.

E-Shop
Cortina fotoeléctrica de seguridad Advanced tipo 4, protección de los dedos

Cortina fotoeléctrica de seguridad Advanced tipo 4, protección de los dedos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad Advanced tipo 4 para protección de los dedos están preparadas para aplicaciones hasta PL e, incluido muting, blanking y conexión en cascada.

E-Shop
Cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 2, protección de las manos

Cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 2, protección de las manos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 2 para protección de las manos se utilizan en aplicaciones en espacios reducidos hasta PL c. La función de conexión en cascada sin zonas muertas forma parte de las funciones avanzadas.

E-Shop
Cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 4, protección de los dedos

Cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 4, protección de los dedos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 4 para protección de los dedos están diseñadas para aplicaciones hasta PL e. Incorporan una función de conexión en cascada sin zonas muertas.

E-Shop
Cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 4, protección de las manos

Cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 4, protección de las manos

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad estrechas tipo 4 para protección de las manos se utilizan en aplicaciones con poco espacio de maniobra hasta PL e. La función de conexión en cascada sin zonas muertas forma parte de las funciones avanzadas.

E-Shop
Accesorios cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt

Accesorios para cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt

Aquí encontrará los accesorios para las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt.

E-Shop