Interruptor de seguridad encriptado sin contacto PSENcode

Interruptores de seguridad para la supervisión de puertas protectoras y posiciones

Interruptor de seguridad encriptado sin contacto PSENcode

Los PSENcode sirven para supervisar tanto la posición de resguardos según EN 60947-5-3 como posiciones en general. La evaluación integrada y los interfaces estándar aseguran la compatibilidad del PSENcode con los productos de otros fabricantes. El interruptor de seguridad encriptado se integra óptimamente en el entorno y favorece futuras reconversiones de las instalaciones.

Combinado con Safety Device Diagnostics, PSENcode permite evaluar una gran cantidad de datos de diagnóstico para evitar intervenciones de servicio y reducir tiempos de parada.


PSENcode para la supervisión de puertas protectoras

Tanto en versión estrecha, compacta o grande, PSENcode ofrece la máxima protección contra manipulación para la supervisión de puertas protectoras gracias a la tecnología RFID. En la versión con encriptado completo único hay un solo accionador que el sensor reconoce (principio llave/cerradura). A través de la conexión serie con otros sensores como PSENcode, PSENslock, PSENsgate hasta PL e según EN/ISO 13849-1 se consigue una solución muy económica a la vez que segura.


PSENcode para la supervisión de posición

Una de las variantes del interruptor de seguridad encriptado PSEN csx.19 está preparada para la supervisión de posición segura. PSENcode se encarga de la supervisión segura de hasta tres posiciones que el sensor diferencia con total seguridad. Se utilice la forma compacta o grande, el diagnóstico mediante indicadores LED es rápido e intuitivo. Gracias al tipo de conexión utilizado (conector M12 de 5 polos), el nuevo PSENcode se adapta perfectamente a cualquier entorno de sistema.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Novedad: PSENcode low profile actuator, el accionador de menor altura del mundo

Los interruptores de seguridad PSENcode de forma estrecha o compacta ya pueden combinarse con el PSENcode low profile actuator. Con apenas 3,8 mm de altura resultan idóneos para aplicaciones en que no se dispone de mucho espacio. El accionador es adhesivo o atornillable y apto por tanto para el montaje sobre plexiglás.

PSEN cs low profile actuator

Máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio. Ventajas

  • Máxima seguridad y disponibilidad de las instalaciones
  • Máxima protección contra manipulación
  • Múltiples aplicaciones y montaje flexible
  • A prueba de golpes y vibraciones
  • Instalación en poco espacio gracias a su carcasa compacta
  • Indicadores LED claramente distribuidos que agilizan el diagnóstico
  • Solución completa segura junto con la técnica de control de Pilz

Características comunes de los interruptores de seguridad encriptados

Características comunes de los interruptores de seguridad encriptados
  • Modo de funcionamiento: Tecnología de transpondedores RFID (principio de acción no magnética)
  • Interface de diagnóstico: 3 LED
  • Formas: estrecha, compacta o grande
  • Salidas: 2 salidas de seguridad
  • Entradas: 2 entradas de seguridad
  • Grado de protección: IP67/IPK69K
  • Encriptado de PSENcode para la supervisión de puertas protectoras: encriptado, encriptado completo, encriptado completo único
  • Encriptado de PSENcode para la supervisión de posición: encriptado

Supervisión de posición y puertas protectoras con los sensores sin contacto PSENcode

Según la variante, el interruptor de seguridad encriptado puede utilizarse en diferentes aplicaciones, desde la clásica construcción de máquinas-herramientas hasta aplicaciones robotizadas. PSENcode ejecuta la función de supervisión de puertas protectoras o de supervisión segura de hasta tres posiciones.

Supervisión de posición y puertas protectoras con los sensores sin contacto PSENcode

Aplicaciones sectoriales de los interruptores de seguridad encriptados

Nuestra gama de productos: Interruptores de seguridad encriptados PSENcode

PSENcode, formato grande

Seleccione la variante más adecuada de PSENcode tamaño grande para la supervisión segura de puertas protectoras. PSEN cs1.19n es idóneo para la supervisión de posición con hasta tres accionadores.

Accesorios PSENcode

Perfectamente ajustadas a los interruptores de seguridad PSENcode: ayudas de montaje para una instalación rápida y sencilla.

PSENcode, forma estrecha

El interruptor de seguridad encriptado PSENcode de forma estrecha se utiliza para la supervisión de puertas protectoras. Con varias direcciones de accionamiento y distancias de conmutación ofrece gran flexibilidad de uso.

PSENcode, forma compacta

El pequeño de los interruptores de seguridad encriptados se utiliza para la supervisión de puertas protectoras con el máximo grado de protección contra manipulación. El PSEN cs3.19n es idóneo para la supervisión de posición con hasta tres accionadores.

Interruptores de seguridad encriptados PSENcode key

El interruptor de seguridad encriptado PSENcode key permite acceder solo a personas autorizadas a las funciones de la máquina e impide el rearranque intempestivo de la misma.