Carpeta de prensa sobre la SPS Smart Production Solutions 2025

Apreciadas y apreciados editores y redactores: aquí encontrarán todo el material de nuestra carpeta de prensa sobre la edición de SPS Smart Production Solutions 2025. Esperamos que nuestra información les resulte útil para elaborar sus informes.

Si tienen preguntas o interés en más material, rogamos contacten con  [email protected]

SPS Smart Production Solutions 2025

Comunicados de prensa

En la feria SPS - Smart Production Solutions (25-27 de noviembre de 2025), Pilz explicará cómo las soluciones de automatización con seguridad y protección apoyan y contribuyen a modelar la transformación de la producción. Uno de los destacados: la nueva plataforma digital Myzel Lifecycle Platform para la gestión de máquinas y personal durante el ciclo de vida completo. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz en la SPS – Smart Production Solutions 2025, pabellón 9, stand 370 – "Safety and Security in Transformation" – Innovaciones para la transformación digital

En la feria SPS - Smart Production Solutions (25-27 de noviembre de 2025), Pilz enseñará cómo las soluciones de automatización con seguridad y protección apoyan y contribuyen a modelar la transformación digital de la producción. En este sentido, el especialista en automatización presentará una primicia en su stand: la nueva plataforma digital Myzel Lifecycle Platform para la gestión de máquinas y personal durante el ciclo de vida completo. En Núremberg, Pilz presentará también sus últimas ampliaciones del sistema Pilz IO-Link Safety para una conectividad segura y flexible – el primer IO-Link Safety Master "Master IOLS" certificado del mundo y la unidad de mando "PITgatebox IOLS".

Más
El sistema de protección de puertas seguro PSENmgate de Pilz ofrece ahora variantes de producto adicionales. Estas variantes permiten aplicar conceptos de seguridad personalizados para la protección de accesos y cubrir más ámbitos de aplicación. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nuevas variantes de producto para el sistema de protección de puertas Pilz PSENmgate - amplia gama de variantes para una protección de puertas más flexible

El sistema de protección de puertas seguro PSENmgate de Pilz ofrece ahora variantes de producto adicionales: una variante nueva con más funciones de operación y otra con cableado optimizado que agiliza la instalación. El sistema se completa con un módulo tirador de puerta diseñado especialmente para puertas batientes. Las ventajas de PSENmgate son su mayor facilidad de uso y mayor flexibilidad de montaje. Las nuevas variantes del sistema de protección de puertas abarcan de este modo nuevos ámbitos de aplicación, como tecnología de embalaje, construcción de máquinas o aplicaciones robóticas.

Más
El sistema Pilz IO-Link gestiona la puesta en marcha rápida de instalaciones de producción modulares y descentralizadas, entre otros, a través del IO-Link Safety Master PDP67, el interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable principal. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IO-Link Safety Master para la comunicación descentralizada en el sistema Pilz IO-Link Safety: todoterreno flexible hasta el nivel de campo

La rapidez de puesta en marcha de instalaciones de producción modulares y descentralizadas es un aspecto importante de la producción industrial digitalizada. En el sistema Pilz IO-Link Safety, es el IO-Link Safety Master PDP67 el encargado de satisfacer este requisito. Con él se simplifica la comunicación bidireccional hasta el nivel de campo. Funciona como interfaz descentralizada con el sistema de seguridad configurable principal y permite realizar diferentes conexiones, como sensores de seguridad con IO-Link Safety o sensores o actuadores IO-Link estándar. El usuario dispone así de una comunicación flexible, fluida y segura hasta el nivel de campo con la máxima categoría de seguridad PL e / SIL3, tanto si es una comunicación relativa a la seguridad como de una comunicación estándar.

Más
Control en directo seguro de máquinas e instalaciones: Pilz presenta PITgatebox IOLS, una nueva variante de la unidad de mando Pilz con tecnología IO-Link Safety. Para ganar en transparencia y en productividad. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG).

Unidad de control Pilz PITgatebox: ahora con conexión IO-Link Safety para más eficacia y seguridad en sistemas de protección de puertas

El experto en automatización Pilz amplía su sistema IO-Link Safety con la unidad de mando PITgatebox IOLS. Con ella se pueden controlar máquinas e instalaciones de forma segura, con más facilidad y eficacia. PITgatebox IOLS transmite datos de diagnóstico en tiempo real, por ejemplo, sobre el estado de la puerta y el estado de funcionamiento de los sistemas de protección de puertas, directamente al control de la instalación a través del IO-Link Safety Master. El usuario se beneficia de una reducción de costes de mantenimiento y funcionamiento, además de sistemas de protección de puertas más eficaces.

Más

Otros contenidos

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio