Ostfildern, 2 oct 2025

IO-Link Safety Master para la comunicación descentralizada en el sistema Pilz IO-Link Safety: todoterreno flexible hasta el nivel de campo

La rapidez de puesta en marcha de instalaciones de producción modulares y descentralizadas es un aspecto importante de la producción industrial digitalizada. En el sistema Pilz IO-Link Safety, es el IO-Link Safety Master PDP67 el encargado de satisfacer este requisito. Con él se simplifica la comunicación bidireccional hasta el nivel de campo. Funciona como interfaz descentralizada con el sistema de seguridad configurable principal y permite realizar diferentes conexiones, como sensores de seguridad con IO-Link Safety o sensores o actuadores IO-Link estándar. El usuario dispone así de una comunicación flexible, fluida y segura hasta el nivel de campo con la máxima categoría de seguridad PL e / SIL3, tanto si es una comunicación relativa a la seguridad como de una comunicación estándar.

IO-Link Safety Master de Pilz amplía las funciones de un IO-Link-Master convencional con la opción de comunicación segura en el ámbito de la seguridad funcional.

Instalaciones de diseño modular
Se dispone de cuatro puertos IO-Link Safety (Class A) y otros cuatro puertos adicionales con dos entradas o salidas digitales seguras configurables cada uno. Los sensores y los actuadores "comparten" la conexión, si es necesario. El usuario dispone así de más flexibilidad para configurar y ampliar su diseño. IO-Link Safety Master PDP67 funciona como interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable y puede procesar tanto IO-Link Safety y Fail-safe como IO-Link y señales estándar. También se pueden conectar sensores de seguridad clásicos con salidas OSSD, por ejemplo, o actuadores a nivel de campo. En conjunto, permite realizar conceptos de instalaciones modulares.
El cableado se simplifica gracias a la técnica plug-and-play mediante conectores M12 normalizados. La aplicación se configura e inicia fácilmente a través del servidor web integrado, que permite además diagnosticar fallos rápidamente. Esto acorta la puesta en marcha y minimiza tiempos de inactividad en el campo. Con la consiguiente mejora de fiabilidad y productividad de las instalaciones descentralizadas.

Master robusto y fiable prácticamente en cualquier lugar
Gracias a su alto grado de protección IP67 o IP69, IO-Link Safety Master PDP67 puede utilizarse en la misma máquina y/o en entornos especialmente duros: hasta 5000 metros de altitud y con temperaturas de –30 °C a +70 °C. De este modo garantiza la seguridad en entornos industriales y en ambientes exteriores con suciedad, niebla o condiciones similares. Como la conexión de un sensor a entradas y salidas IP67 sustituye el cableado de entrada entero al armario de distribución, se reduce el volumen de cableado y ahorra un espacio importante en el armario. Se tarda menos en poner en marcha las instalaciones.

Pilz ofrecerá un sistema de seguridad IO-Link Safety completo para la comunicación con el campo: la solución de sistema comprende, además del Master, sensores, dispositivos de campo y accesorios adecuados, así como herramientas de configuración.

El sistema Pilz IO-Link gestiona la puesta en marcha rápida de instalaciones de producción modulares y descentralizadas, entre otros, a través del IO-Link Safety Master PDP67, el interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable principal. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
El sistema Pilz IO-Link gestiona la puesta en marcha rápida de instalaciones de producción modulares y descentralizadas, entre otros, a través del IO-Link Safety Master PDP67, el interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable principal. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

El sistema Pilz IO-Link gestiona la puesta en marcha rápida de instalaciones de producción modulares y descentralizadas, entre otros, a través del IO-Link Safety Master PDP67, el interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable principal. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio