El sistema de protección de puertas seguro PSENmgate de Pilz ofrece ahora variantes de producto adicionales: una variante nueva con más funciones de operación y otra con cableado optimizado que agiliza la instalación. El sistema se completa con un módulo tirador de puerta diseñado especialmente para puertas batientes. Las ventajas de PSENmgate son su mayor facilidad de uso y mayor flexibilidad de montaje. Las nuevas variantes del sistema de protección de puertas abarcan de este modo nuevos ámbitos de aplicación, como tecnología de embalaje, construcción de máquinas o aplicaciones robóticas.
Ostfildern, 7 oct 2025
Nuevas variantes de producto para el sistema de protección de puertas Pilz PSENmgate - amplia gama de variantes para una protección de puertas más flexible
PSENmgate amplía con ello la posibilidad de implementar conceptos de seguridad personalizados para la protección de accesos.
Mayor facilidad de manejo para aplicaciones más completas
Una nueva variante de PSENmgate con carcasa más larga ofrece espacio para más elementos de mando, como pulsadores, teclas luminosas o interruptores de llave. Esto la hace idónea para aplicaciones que requieren una gama completa de funciones de operación en la puerta protectora. Además de las cuatro teclas, esta variante de producto dispone también de parada de emergencia integrada y desbloqueo antipánico opcional.
Optimizar las rutas del cableado
Existen asimismo variantes con salida de cables hacia arriba que permite adaptarlas al entorno de la máquina correspondiente. Una característica que les confiere flexibilidad de integración en instalaciones existentes. Esta variante simplifica también el cableado y, por consiguiente, el montaje. El resultado son rutas de cable optimizadas y tiempos de instalación reducidos. El usuario se beneficia de una puesta en marcha más rápida de los sistemas de protección de puertas de la maquinaria. El actuador codificado proporciona un alto nivel de protección contra la manipulación.
Además de los actuales tiradores para puertas correderas, el sistema de protección de puertas se complementa con una nueva variante de tirador optimizada especialmente para puertas batientes que flexibiliza la instalación y está disponible en dos tamaños diferentes. La combinación del sistema de protección de puertas PSENmgate y tirador brinda al usuario una solución personalizable para puertas batientes.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]