El experto en automatización Pilz amplía su sistema IO-Link Safety con la unidad de mando PITgatebox IOLS. Con ella se pueden controlar máquinas e instalaciones de forma segura, con más facilidad y eficacia. PITgatebox IOLS transmite datos de diagnóstico en tiempo real, por ejemplo, sobre el estado de la puerta y el estado de funcionamiento de los sistemas de protección de puertas, directamente al control de la instalación a través del IO-Link Safety Master. El usuario se beneficia de una reducción de costes de mantenimiento y funcionamiento, además de sistemas de protección de puertas más eficaces.
Ostfildern, 28 oct 2025
Unidad de control Pilz PITgatebox: ahora con conexión IO-Link Safety para más eficacia y seguridad en sistemas de protección de puertas
Pilz amplía continuamente su gama IO-Link Safety: además del primer IO-Link Safety Master PDP67 certificado, el sistema Pilz IO-Link Safety incorpora como novedad la unidad de mando PITgatebox IOLS. Esto significa que los usuarios de la tecnología IO-Link también pueden realizar tareas de seguridad de forma eficiente. IO-Link Safety es un protocolo de comunicación abierto y normalizado que facilita la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones. Cuenta además con funciones de diagnóstico inteligente que permiten la detección precoz y centralizada de defectos. Esto aumenta la disponibilidad y reduce los tiempos de parada.
Protección completa para puertas
Los usuarios pueden utilizar PITgatebox IOLS como dispositivo individual o junto con otros interruptores de seguridad con y sin bloqueo. Con IO-Link Safety se consigue estandarizar y reducir considerablemente el trabajo de configuración de este tipo de aplicaciones. El tipo de conexión punto a punto simplifica además el cableado. La posibilidad de conectar interruptores de seguridad Pilz como PSENmlock, PSENslock 2 y PSENcode ofrece a los usuarios de instalaciones una solución de protección de puertas modular y a medida del mismo proveedor.
La unidad de mando PITgatebox IOLS lleva pulsadores, interruptores de llave y pulsador de parada de emergencia y se puede configurar a medida. Con estos elementos es posible realizar sistemas de protección de puertas de manera segura, eficaz y flexible.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]