Brasil | español

1 abr. 2016

Nuevos productos y nuevas soluciones en la Hannover Messe

Desde primicias mundiales hasta temas de vanguardia: infórmese ahora más detalladamente sobre nuestras novedades para 2016.

Bajo el lema "We automate. Safely." presentamos en Hannover nuestras novedades en productos, soluciones sectoriales y servicios para seguridad y automatización. Para automatizar máquinas e instalaciones de forma más productiva y económica, y con total seguridad.


Novedades de la Hannover Messe

En el stand de Pilz se presenta en primicia una novedad mundial: las nuevas rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II son las primeras rejas de tipo 3 aptas para aplicaciones con la categoría de seguridad PL d según IEC/EN 61496, pues desde la modificación de la normativa en mayo de 2015, los usuarios tenían que optar por el tipo 4 si querían alcanzar PL d. En la práctica, significaba más costes cuando el tipo 4, en realidad, no era necesario. Las PSENopt II cubren la carencia de la norma y garantizan una solución de reja fotoeléctrica económica y flexible.

Como novedad presentamos también el nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmlock. Concentra en un solo dispositivo el enclavamiento y bloqueo para la protección de personas y procesos hasta la máxima categoría de seguridad PL e.

La Safety Device Diagnostics es otra de las novedades. Permite llamar fácilmente datos también sobre grandes distancias y reducir el número de intervenciones de servicio y los tiempos de parada.

Una buena visión general garantiza más disponibilidad, y no solo en el área de los sensores. En Hannover, Pilz presenta el nuevo terminal de operador PMI 6 Control de la serie PMI, equipado con un Soft SPS.


Robotics e Industrie 4.0: descubrir en directo temas de futuro

Además de las novedades en productos, Pilz presenta en su stand módulos de demostración en directo de la colaboración entre personas y robots, como el robot futbolista, e Industrie 4.0 para poner el punto de mira en los principales temas de vanguardia. Podrá comprobar por sí mismo cómo es posible realizar la colaboración segura entre personas y robots incluso sin valla de protección. Además descubrirá cómo aplicar las ventajas de Industrie 4.0 a la producción actual.


Reto deportivo: ¡enfréntese a nuestro robot futbolista!  

La Eurocopa de fútbol que se celebra en junio ya proyecta su sombra. Todos los que se enfrenten a nuestro robot futbolista completamente automático de la feria recibirá un planificador de la Eurocopa. El futbolista está controlado por la eficaz tecnología de accionamiento PMC. El sistema de control configurable PNOZmulti 2 se encarga de la seguridad de las rejas fotoeléctricas de seguridad.

¿Interesado? Venga a la feria y visítenos en el stand D17 del pabellón 9. Esperamos su visita.


Más información:

Pilz en la feria Hannover Messe 2016

Cupones de entrada para la feria


 

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de