De ständiga tekniska framstegen och de allt effektivare tillverknings- och automationskoncepten medför högre krav på intelligenta säkerhetslösningar inom maskinsäkerhet. Allt komplexare produkter samt ändringar av standarder och lagar kräver ett ständigt utbyte av kunskap. Regler om regler – men vad är viktigt för safety och security i maskiner och anläggningar? Vilka förordningar, direktiv och standarder gäller? I de flesta länderna i världen finns bindande föreskrifter för att uppfylla kraven på maskinsäkerhet. Detta kan vara allt från tvingande lagar till allmänna rekommendationer. Skaffa en översikt.
Lagstiftning och standarder – kunskap om maskinsäkerhet
Aktuellt
Översikt över området
Säkerhetskompendium – standardverket för funktionssäkerhet
Säkerhetskompendiet hjälper dig att hantera standarder och direktiv. Det riktar sig till alla inom maskin- och anläggningskonstruktion som ägnar sig åt funktionssäkerhet och närliggande områden. Nu finns den 5:e upplagan av säkerhetskompendiet.
Du hittar information om:
- produktansvar, inklusive produktansvarslagen
- standarder, direktiv och lagar
– bl.a. om CE-märkning,
– standardiserade riktlinjer för användning av industrirobotar,
– säker människa-robot-interaktion (MRI),
– säker programmering enligt SS-EN ISO 13849-1
- skyddsanordningar enligt maskindirektivet och tillhörande standarder
- säker styrteknik och säkerhet med Industri 4.0, säker kommunikation, säker rörelsestyrning
- mekanisk, pneumatisk och hydraulisk konstruktion
Huvudkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334