Säker rörelseövervakning

För varje tillämpning den rätta varvtalslösningen

Säker rörelseövervakning

Enligt det nya maskindirektivet måste drifttillståndet övervakas och upprätthållas på ett säkert sätt vid avstängning av driften. Även rörelseövervakningens säkerhetsfunktioner måste säkerställas - oavsett om de är externa eller integrerade i driften. Begreppet ”säker” ska därmed uppfattas i bemärkelsen funktionell säkerhet enligt de tillämpliga säkerhetsstandarderna EN 61508 och EN ISO 13849-1 för maskiner.

Den säkra övervakningen av rörelser kan utföras genom varvtalsövervakning och skyddar drift- och underhållspersonal. Riskfyllda rörelser känns därigenom igen på ett säker sätt och lämpliga motåtgärder kan vidtas i god tid.

Fördelar för dig med säker rörelseövervakning

  • säkert arbete när skyddsgrindarna är öppna
  • reducerade monteringstider genom bättre inblick i monteringsområdet
  • högre arbetssäkerhet genom säkert begränsad inriktningshastighet
  • snabbare tillgång till maskinen efter påbörjat stillestånd
  • anläggningarna skyddas från mekaniska skador
Fördelar för dig med säker rörelseövervakning

Välj rätt lösning för din säkra rörelseövervakning

Välj rätt lösning för din säkra rörelseövervakning
  • säkerhetsreläet PNOZ s30 är som fristående enhet en sluten lösning för varvtalsövervakning
  • de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti är en mycket flexibel lösning tack vare de många kommunikationsgränssnitten och expansionsmodulerna
  • med den driftintegrerade lösningen Safe Motion drar du nytta av mycket korta reaktionstider och reducerad kabeldragning
  • med automationssystemet PSS 4000 får du en fritt programmerbar styrning som konfigureras individuellt utifrån dina krav

Många olika möjligheter

  • Produktivitetshöjning med hjälp av säkert hastighetsområde vid överföringsprocesser mellan processer som griper in i varandra, som t.ex. buffertzoner vid transportband och för att undvika skador på grund av för hög processhastighet.
  • Hygienisk fyllning med hjälp av säker rörelseriktning vid fyllnings- och tillverkningsprocesser, som bara får gå framåt, som t.ex. fyllningsprocesser inom livsmedelsområdet, där livsmedlen kan förorenas vid återgående rörelser.
  • Säkerheten höjs med säkert driftstopp, t.ex. genom att förhindra att hängande laster sjunker ned eller faller, att förhindra drift med öppna skyddsgrindar i driftsätt II vid verktygsmaskiner, samt att ”efterförskjutning” av material undviks efter att maskinerna har stannat.
  • Säkra inställningar med stilleståndsövervakning vid öppen skyddsgrind och processer vid mindre maskiner, t.ex. vid applicering av etiketter, värme, påstämpling av logotyper, påfyllning av material.
  • Säker varvtals- och säker stilleståndsövervakning kombineras, exempelvis i bearbetningscentraler för träbearbetning. Här behövs olika hastigheter eftersom verktygen och material som ska bearbetas är olika.
Många olika möjligheter

Vårt produktsortiment: Säker rörelseövervakning

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334