Säkerhetsreläerna/säkerhetsbrytarna PNOZ

PNOZ – den optimala säkerhetslösningen för alla behov

Säkerhetsrelä/säkerhetsbrytare PNOZ

Säkerhetsreläerna PNOZ övervakar säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd, ljusridåer, tvåhandsdon, varvtal, stillestånd och mycket annat. Säkerhetsreläerna PNOZ visar miljoner gånger dagligen att de håller måttet, över hela världen.

1987 tog Pilz patent på den första nödstoppsbrytaren för skydd av människa och maskin. Därmed hade en milstolpe i säkerhetstekniken passerats. Inte långt därefter avancerade säkerhetsbrytarna PNOZ till att bli det vanligaste säkerhetsreläet i världen. Märket PNOZ är idag synonymt med säkerhetsreläer. PNOZ – originalet!

Den kontinuerliga vidareutvecklingen började med de enkla modulerna och fortsatte till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ och de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti, den globala säkerhetsstandarden för maskiner.

Det nya säkerhetsreläet myPNOZ

Skräddarsytt enligt dina individuella krav och tillverkat för dig i seriestorlek 1. Du får ditt säkerhetsrelä myPNOZ förmonterat, förkonfigurerat och testat. Allt du behöver göra är att montera det enligt plug and play-principen. Enklare kan det väl inte bli?

Läs mer!

Satsa på standarden inom säkerhetsteknik – fördelar

  • internationell certifiering
  • hög tillgänglighet för anläggningen och korta stillestånd med bekväm diagnostik på enheten
  • snabbare drifttagning och enklare kabeldragning med enheter med löstagbara plintar
  • kompletta lösningar med utvärderingsenheter, lämplig sensorteknik och manöver- och signalenheter
  • maximal säkerhet, upp till Performance Level ”e” enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061
Fördelar med säkerhetsreläerna och säkerhetsbrytarna PNOZ

Beslutshjälp: så hittar du rätt säkerhetsrelä!

Beslutshjälp: så hittar du rätt säkerhetsrelä!

Den modulära säkerhetsbrytaren myPNOZ är enkel att använda, individuellt förmonterad och därför enkel att installera. Den kompletterar därmed vårt befintliga säkerhetsreläutbud. Men när bör du använda myPNOZ och när kan PNOZsigma vara rätt val? 

myPNOZ är den perfekta lösningen om du: 

  • behöver övervaka upp till 16 säkra ingångar i din anläggning, 
  • behöver en individuell säkerhetslösning som är anpassad till din tillämpning, 
  • vill implementera såväl AND- som OR-sammankopplingar, 
  • inte har tid att lära dig ny programvara, 
  • letar efter en platsbesparande lösning för ditt kopplingsskåp,
  • flexibelt behöver kunna byta ut moduler även efter drifttagningen. 

Om du bara behöver övervaka en enskild säkerhetsfunktion, som t.ex. nödstopp, rekommenderar vi våra klassiska säkerhetsreläer PNOZsigma eller PNOZ X.

Om du behöver komplexare övervakning av mer än 16 säkerhetsingångar och om du behöver omfattande diagnostik rekommenderar vi de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. De kan konfigureras fritt via konfiguratorn.

Till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ

Till ministyrningarna PNOZmulti 2

Översikt över säkerhetsreläens egenskaper

Översikt över säkerhetsreläens egenskaper

Våra säkerhetsreläer skiljer sig åt genom olika manöverspänningsområden, genom antalet säkerhetskontakter och antalet eller anslutningen av plintar. Läs mer om ett säkerhetsreläs funktioner i lexikonartikeln.
Baserat på olika särdrag och funktioner kan våra produkter delas in i följande produktserier:

myPNOZ

  • säkerhetsreläer med intern kombinationslogik
  • individuell framtagning i myPNOZ Creator
  • skräddarsydd produktion i seriestorlek 1
  • enkel och snabb drifttagning

PNOZsigma

  • maximal funktion på minimalt utrymme
  • inställbara driftsätt och tider
  • skalbar genom modulär uppbyggnad

PNOZ X

  • säkerhet för varje funktion
  • elektromekanisk, potentialfri
  • med multispänningsnätdel

PNOZcompact

  • kvadratisk, enkel, gul
  • optimal för maskinserietillverkare med stora volymer
  • basfunktion i en säkerhetstillämpning

PNOZelog

  • lätt att koppla samman
  • fri från slitage
  • utökad diagnostik

PNOZpower

  • höga laster från 8 A till 16 A
  • bryter motorlaster direkt
  • modulära utgångskontakter

Kostnadsbesparande Push in-teknik

Kostnadsbesparande Push in-teknik

Enhetsvarianter med Push in-teknik har en stor fördel för ekonomin och säkerheten. De hjälper dig att sänka kostnaderna med snabb drifttagning och korta servicetider.

Följande produktserier finns tillgängliga med Push in-fjäderkraftsplintar:

  • säkerhetsreläerna PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • övervakningsreläerna PMDsigma
  • enheter för ledningsövervakning PLIDdys
  • Det modulära säkerhetsreläet myPNOZ
  • ministyrningarna PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Enkelt att utföra underhåll på

Enkelt att utföra underhåll på
  • alla vanliga ledningar kan anslutas, med eller utan krymphylsa
  • enkel och snabb kabeldragning
  • dubbel anslutningsmöjlighet per pol, att öppna en eller båda samtidigt (fördelaktigt vid installation eller förändring av kabeldragning)
  • kostnadsbesparande vid byte av enhet efter nya kablar inte måste dras och potentiella nya kabelfel därför kan undvikas
  • separat öppning för spänningskontroll
  • kodade kontakter för enkla installationer utan förväxlingar och ökad användningssäkerhet vid service
  • underhållsfri genom definierad klämkraft, som i motsats till skruvklämmor inte måste dras åt regelbundet, kostnader på grund av efterdragning kan undvikas
  • hög kontaktsäkerhet även mot kraftiga vibrationer och skakningar
  • enkelt att koppla vidare potentialer

Det optimala säkerhetsreläet för alla tillämpningar

Tillsammans med den klassiska nödstoppsfunktionen övervakar säkerhetsreläerna idag skyddsgrindar, ljusstråleskydd, tvåhandsdon, trampmattor, muting, stillestånd, varvtal och många andra säkerhetsfunktioner.

 

 

 

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 5.1! I vårt säkerhetskompendium (på tyska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Den klassiska nödstoppsfunktionen

Vårt produktutbud: Säkerhetsbrytare

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334