Programvara för automationssystemet PSS 4000

PAS4000 – enkel hantering av komplexa funktioner

Programvara för automationssystemet PSS 4000

Programvaruplattformen PAS4000 gör automationssystemet PSS 4000 till en helhetslösning – helt enkelt! I denna central programmerar och konfigurerar du alla styrningar – även för distribuerade styrsystem. På så sätt har du alltid god överblick över hela automationsprojektet!

I PAS4000 smälter de två världarna samman. Du hittar funktioner för både säkerhet och automation i ett och samma gränssnitt. Block för automation och säkerhet gör det lättare att skapa automationsprogram. Programvaruplattformen PAS4000 innehåller editorer för PLC-programmering och konfiguration samt programvarublock för styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi.

I våra instruktionsvideor får du veta mer om PAS4000.

Instruktionsvideor

Ny systemversion PSS 4000 1.22

Ladda ner projekt utan programvara

Från och med nu kan du använda indirekt projektnedladdning för att förbereda data för drift av dina maskiner utan att PAS4000-programvaran är ansluten till utrustningen.

Så enkelt är det:
Ditt projekt är uppdelat i enskilda enhetsprojekt. Du kan spara dessa enhetsprojekt tillsammans med namngivningsdata på SD-kort eller i en katalog. För att slutföra den indirekta nedladdningen överför du enhetsprojekten till enheterna manuellt, t.ex. genom att sätta in SD-kortet i en enhet och utföra den avsiktliga operatörsåtgärden.

Automationssystemet PAS4000

IEC61131-programmering möjlig med SFC Editor

I PAS4000 kan du nu också använda programmeringsspråket Sequential Function Chart (SFC).
Med detta grafikorienterade språk kan du skapa program- och funktionsblockliknande POU:er.
Fördelar: Instruktionsdelen visas grafiskt.

Annat nytt:

  • Nya PITmode-komponenter i PAS4000-biblioteket
    • FS_MSO_PITreader_Keypad
    • FS_MSO_PITreader_Keypad_PLC
  • Nya API-kommandon
    • Öppna befintligt projekt: Kommandot öppnar ett befintligt projekt.
    • Ta bort komponent
    • Ta fram en lista över alla POU:er i projektet
  • Nu stöds även operatörsterminaler i PMI v8-serien
    • PMI v807
    • PMI v812
    • PMI v815

Ladda ner den nya systemversionen PSS 4000 1.22 nu!

Länk för att hämta programvara

Länk till Read me-fil

Skapa projekt enkelt, snabbt och intuitivt – fördelar

  • säkerhet och automation i en plattform
  • enkel PLC-programmering och konfigurering
  • skapa projekt för styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi
  • grafisk programeditor PASmulti för konfigurering och strukturering
  • enkelt att kombinera PAS IL, PAS STL och PAS LD med PASmulti
  • färre fel tack vare fördefinierade, återanvändbara block
  • översiktlig projektadministration
  • licensiering med det beprövade PASunits-poängsystemet
  • direkt sammankoppling mellan PAS4000 och ditt PASvisu-projekt
  • kortare projektlöptider eftersom projekten skapas oberoende av maskinvara
Skapa projekt enkelt, snabbt och intuitivt

Vårt produktutbud: Programvara automationssystem PSS 4000

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334