Standarder är överenskommelser mellan olika intresseorganisationer (tillverkare, konsumenter, kontrollinstanser, arbetsskyddsmyndigheter och regeringar). De beskriver den aktuella tekniken vid tidpunkten för framtagandet. Beroende på var en maskin eller produkt används kan olika rättsliga föreskrifter gälla, vilket gör att olika standarder måste tillämpas. Rätt val av standarder hjälper maskintillverkaren att följa de rättsliga föreskrifterna.
Översikt över grundläggande standarder (A- och B-standarder)
Grunden för säkerheten hos maskiner och anläggningar
Grundläggande standarder (A- och B-standarder) innehåller viktiga uppgifter om konstruktion, strategi och arbetssätt – för säkerheten hos maskiner och anläggningar.
De viktigaste grundläggande standarderna och A- och B-standarderna:
Riskbedömning/riskreducering, funktionssäkerhet och säkerhetstekniska krav | |
---|---|
Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering | EN ISO 12100 |
Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrningar | EN ISO 13849-1/-2 |
Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet för säkerhetsrelevanta styrsystem | IEC 62061 |
Fluidteknik – Allmänna regler och säkerhetskrav för pneumatiksystem och deras komponenter | EN ISO 4414 |
Fluidteknik – Allmänna regler och säkerhetskrav för hydrauliksystem och deras komponenter | EN ISO 4413 |
Maskinteknik – Elektrisk utrustning av maskiner | EN IEC 60204 - serie |
Lågspänningsreläer | EN IEC 60947-5 - serie |
Val av skydd | |
---|---|
Maskinsäkerhet – Avskiljande skyddsanordningar – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd | EN ISO 14120 |
Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för kombination med skydd – Principer för konstruktion och urval | EN ISO 14119 |
Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start | EN ISO 14118 |
Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsutrustning (t.ex. ljusgaller, ljusbommar, ljusridåer, laserskanner etc.) | EN IEC 61496-1/-2/-3 |
Maskinsäkerhet – Tryckkänsliga skyddsanordningar (t.ex. trampmattor) | EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Maskinsäkerhet – Tvåhandsmanöveranordningar – Funktionella aspekter och konstruktionsprinciper | EN ISO 13851 |
Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper | EN ISO 13850 |
Ytterligare skyddsåtgärder – Maskinsäkerhet | |
---|---|
Skyddsavstånd (skydd för armar och ben) | EN ISO 13857 |
Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas | EN ISO 13854 |
Kroppsmått, tillträde till maskinarbetsplatser, åtkomstöppningar, antropometriska data | EN 547-1/-2/-3 |
Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter | EN ISO 13855 |
Skyddsanordningar är nödvändiga för att skydda människor så bra som möjligt mot de faror som en maskin i drift kan utgöra. Tillverkaren är skyldig att välja ett lämpligt skydd. Det får varken öka faran eller hindra arbetet vid maskinen. Det ligger i tillverkarens intresse att noga motivera sitt val att inte förse vissa rörliga delar med skydd.
Överblick över området
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334