Används över hela världen – lita även du på ministyrningarna PNOZmulti generation 2 för din automation. Som global säkerhetsstandard för många olika automationsmiljöer och kommunikationssystem passar ministyrningen PNOZmulti 2 även in i ditt system. Hög produktivitet hos dina maskiner och anläggningar, bekväm diagnostik och enkel visualisering – med ministyrningarna PNOZmulti 2 fattar du definitivt rätt beslut.
De modulära ministyrningarna PNOZmulti 2 anpassar sig flexibelt till dina behov och får plats i även de minsta kopplingsskåpen. På det minimala utrymmet 45 mm får du maximal funktion för övervakning av en mängd säkerhetsfunktioner upp till PL e EN ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 EN/IEC 62061. Användarvänlig programvara hjälper dig vid konfigurering av maskinvara och programvara. Från planering till underhåll behöver du bara ett enda programverktyg.