De konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti

Originalet bland de konfigurerbara säkerhetssystemen!

De konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti

Det konfigurerbara säkerhetssystem har funnits på marknaden sedan 2002 och används numera på hundratusentals platser. De används för flera säkerhetsfunktioner på en maskin eller anläggning.

Tack vare den modulära uppbyggnaden anpassar sig PNOZmulti efter maskin- och anläggningsstorlekarna. Med olika moduler – som t.ex. varvtalsvakt eller stilleståndsvakt, säkra analoga ingångsmoduler eller olika basmoduler – kan din tillämpning utformas på ett mycket flexibelt sätt. Säkerhetssystemen är multifunktionella, kan konfigureras fritt och är skräddarsydda för många områden inom maskin- och anläggningskonstruktion.

PNOZmulti hjälper dig med övervakningen av säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar, tvåhandsdon och mycket annat. Våra konfigurerbara säkerhetssystem PNOZmulti är en säkerhetsstandard för alla maskintyper över hela världen!

Känner du redan till den andra generationen av ministyrningarna PNOZmulti? Framgångssagan fortsätter!

Dina fördelar

  • täcker området optimalt med 4 säkerhetsfunktioner
  • sparar tid och pengar under alla projekteringsfaser med det användarvänliga programverktyget
  • reducerade stilleståndstider tack vare enkel diagnostik
  • certifierat över hela världen
Dina fördelar

Egenskaper för säkerhetssystemet PNOZmulti

Egenskaper för säkerhetssystemet PNOZmulti
  • 10 basmoduler för olika krav fristående eller modulärt expanderbart, för krävande industrimiljöer, med seriellt gränssnitt eller Ethernet-gränssnitt, specialvarianter för presstillämpningar eller eldningsteknik
  • utgångsmoduler med halvledar- eller reläutgångar
  • säker varvtalsväktare för rörelseövervakning
  • anslutningsmoduler för säker hopkoppling av PNOZmulti-basmoduler eller för anslutning av distribuerade PDP-moduler
  • fältbussmoduler för anslutning av överordnade fältbussystem
  • programverktyget PNOZmulti Configurator för att skapa säkerhetsfunktioner

Tillämpningar – säkert och lönsamt

Du hittar de konfigurerbara säkerhetssystemen PNOZmulti i många olika tillämpningar och i mycket olika branscher. Det smarta samarbetet mellan säkerhets- och automationsfunktioner, det modulära konceptet och den enkla konfigurationen tillåter styrning av allt från de enklaste maskinerna till de sammankopplade anläggningarna. PNOZmulti är dessutom så flexibelt att det garanterat kan anpassas till din anläggning!

Tillämpningar – säkert och lönsamt

Vårt produktutbud: PNOZmulti

Känner du redan till den andra generationen av ministyrningarna PNOZmulti? Framgångssagan fortsätter!

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334