Den säkra ledningsövervakningen PLIDdys erbjuder säker inkoppling vid tvåtrådsanslutningar och därmed maximal säkerhet vid långa ledningsvägar. Oavsiktlig inkoppling eller start av anläggningen vid eventuella fel kan undvikas med hjälp av PLIDdys. Detta är framför allt en fördel hos sammanlänkade anläggningar eller vitt förgrenade anläggningsdelar som inte alltid är synliga.
Enheter för ledningsövervakning
Maximal säkerhet vid långa ledningsvägar med PLIDdys!
Ledningsövervakning: snabböversikt över fördelarna
- Identifiering av alla möjliga ledningsfel genom PLIDdys ständiga ledningskontroll, användarspecifika kontroller behövs inte.
- PLIDdys kan infogas i den befintliga förtrådningen, vilket ger låga tilläggskostnader.
- Enkel att bygga in i befintliga anläggningar tack vare kompakt utformning.
- Kostnadsbesparing eftersom den rådande periferin kan bibehållas (montering i sensor eller brytare).
- passar för ledningslängder på upp till 3 000 meter
Den perfekta lösningen PLIDdys: egenskaper
- kompakt konstruktion
- enkel ombyggnad av befintliga anläggningar
- PLIDdys kan integreras i t.ex. sensorn eller brytaren
- den perfekta lösningen för säkra ledningar/anslutningar i kombination med utvärderingsenheten PNOZ e8.1p
Användningsexempel: ledningsövervakningen PLIDdys
- Linbanor, skidliftanläggningar
- Transportband i dagbrott eller gruvor
- Tunnelborrmaskiner
- Pressgator
- Åkattraktioner
- Applikationer med kabelsläpkedjor
- Sammanlänkade/förgrenade anläggningsdelar
Vårt produktutbud: PLIDdys
Huvudkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334