Konfigurerbara kompaktstyrningar PNOZmulti Mini

Lika enkel som ett säkerhetsrelä, lika flexibel som en styrning

Konfigurerbara kompakta styrningar PNOZmulti Mini

Behöver du övervaka mer än tre säkerhetsfunktioner? Gärna så bekvämt som möjligt, med ett par klick i ett enda programverktyg? Då är de konfigurerbara säkerhetsreläerna PNOZmulti Mini den rätta lösningen för dig.

Du tar det säkra före det osäkra med PNOZmulti Mini – den världsomspännande säkerhetsstandarden för alla maskintyper. Oberoende av standardstyrningen får du alltid din säkerhetslösning från samma ställe. PNOZmulti mini är lätt att anpassa till omväxlande krav. Låt dig övertygas av den kompakta konstruktionen och den tydliga displayen! Anslut det kompakta styrsystemet PNOZmulti Mini till alla vanliga kommunikationssystem. De konfigurerbara säkerhetsreläerna kan därmed användas med olika driftstyrningar.

Den konfigurerbara kompakta styrningen PNOZmulti Mini – en säkerhetsstandard för alla maskintyper över hela världen!

Känner du redan till den andra generationen av ministyrningarna PNOZmulti? Framgångssagan fortsätter!

PNOZmulti Mini – dina fördelar

  • effektiv, från tre säkerhetsfunktioner
  • spara tid och sänk kostnader med säkerhetsverktyget PNOZmulti Configurator under alla projekteringsfaser
  • maximal flexibilitet tack vare fritt konfigurerbara ingångar och utgångar
  • stor platsbesparing i kopplingsskåpet genom kompakt konstruktion
  • snabb diagnostik med kundanpassade meddelanden på skärmen

Konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti Mini – egenskaper

Konfigurerbara ministyrningar PNOZmulti Mini – egenskaper
  • systemets funktion definieras med PNOZmulti Configurator
  • beroende på inkoppling är säkerhetskategorier upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061 möjliga
  • Välj mellan fyra basmoduler: fristående, modulärt expanderbara, med inbyggt Multi-Link-gränssnitt
  • anslutningsmoduler och kommunikationsmoduler finns tillgängliga för modulär expansion
  • expandera antalet reläkontakter med kontaktexpansionerna PNOZsigma
  • övervakning av nödstoppknappar, driftsättsväljare, bekräftelseknappar, tvåhandsdon, skyddsgrindar, ljusridåer, ljusbommar, muting, trampmattor

Vårt produktutbud: PNOZmulti Mini

Känner du redan till den andra generationen av ministyrningarna PNOZmulti? Framgångssagan fortsätter!

Kontaktperson

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334