Här hittar du svar om maskinsäkerhet, driftsäkerhetsförordningen, direktiv och standarder. Eller dra nytta av våra experters kunskap på området och ställ en egen fråga.
FAQ: Lagar och standarder
Letar du efter svar om maskinsäkerhet?
FAQ-översikt: Lagar och standarder
Kategori
Återställ filter
- Måste nödstoppet återställas/kvitteras i varje enskild maskin om det aktiveras i en maskinanläggning?
- Vilken färg måste en områdesstoppsknapp ha?
- Kan en- och tvåkanaliga nödstopp användas tillsammans i samma anläggning?
- Vad menas med en ”kvalificerad person”?
- När räknas ett transportband som icke beträdbart?
- Finns det en standard som anger hur hög den sänkta hastigheten på t.ex. ett transportband får vara när transportbandet inte är övertäckt?
- Vad ändras med standarden SS-EN ISO 12100?
- Vad är skillnaden mellan A-, B- och C-standarder?
- Kan man förenkla kopplingen (uppbyggd enligt kategori 4) genom att seriekoppla så många nödstoppsknappar som möjligt?
- Måste en driftlägesväljare utvärderas säkert?
- Vad menas med en grupp av maskiner?
Huvudkontor
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de
Teknisk support
Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Österrike: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Ryssland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Turkiet: +90 216 5775552
- Nederländerna: +31 347 320477
- Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillahavsregionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- Nya Zeeland: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Var den här artikeln till hjälp?