ROS: Robot Operating System

Robotteknik på ett öppet sätt!

ROS, som står för Robot Operating System, är ett ramverk med öppen källkod som används för att skriva programvara för robotteknik.

ROS ger enorm flexibilitet och är särskilt kraftfullt i dynamiska miljöer, t.ex. vid navigering av förarlösa transportsystem (FTS), för att greppa föremål eller för att undvika kollisioner.

De färdiga ROS-paketen med definierade funktioner och drivrutiner tillhandahålls användarna via den gemensamma communityn. Det kan exempelvis vara en banplanering, som du enkelt kan anpassa till en Pick and Place-tillämpning. De olika ROS-paketen är modulära och kan därmed användas på många olika sätt. De är dessutom kompatibla med maskinvara från olika tillverkare.

ROS: Robot Operating System

ROS by Pilz

För att garantera högsta kvalitetsstandard i våra Pilz ROS-moduler utvecklas och testas programvaran enligt Pilz beprövade standarder och kraven på industrikvalitet från ROS Industrial Consortium. Därmed har du alltid tillgång till ROS-paket med hög kvalitet, som underlättar systemintegrationen för dig – med bra dokumentation och tydliga instruktioner!

Öppet och användarvänligt

ROS passar bäst för användare utan expertkunskaper i programmering. Genom den modulära utformningen kan olika ROS-paket användas i en enda tillämpning. Det gör att du kan utforma din robottekniska tillämpning oerhört flexibelt. Genom det tillverkarövergripande open source-ramverket arbetar du på ett öppet sätt.

 

 

ROS Hotline

Blir du nyfiken? Kontakta oss! Medarbetarna på vår internationella kundtjänst ger dig gärna rådgivning om individuella krav och ROS på ros@pilz.com. Vi ser fram emot att träffa dig!

ROS Wiki och nedladdning

ROS-logo

En utförlig beskrivning av tillgängliga Pilz ROS-paket hittar du på ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki PSENscan

För att underlätta integreringen kan våra ROS-paket installeras direkt från ROS. Dessutom är alla paket tillgängliga som källkod på GitHub.

Ladda ner PSENscan

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334