Med automationssystemet PSS 4000-R erbjuder vi ett beprövat och säkert system för skräddarsydda och särskilt lönsamma lösningar för järnvägsindustrin. Beteckningen -R i produktnamnet anger att produkterna har tagits fram särskilt för Railway-tillämpningar. I enlighet med CENELEC-standarderna EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 och EN 45545 är de kompatibla med SIL-4. Tack vare den modulära konstruktionen är de särskilt lämpade för digitala styruppgifter och ombyggnad. Låt dig övertygas av de många tillämpningsmöjligheterna!
Jämfört med andra vanliga leverantörsspecifika styrlösningar på järnvägsområdet är automationssystemet PSS 4000-R avsevärt billigare både vad gäller inköpspris och underhållskostnader.