Säkerhetssensorerna PSEN

Säker automation – med Pilz säkerhetssensorer

Översikt över produkterna inom den säkra sensortekniken PSEN

Letar du efter tillförlitliga sensorer för att säkra dina maskiner och anläggningar? Vårt Pilz-produktutbud inom säkerhetssensorer erbjuder ett mångsidigt urval: allt från säkerhetsgivare för positionsövervakning och skyddsgrindssystem till optiska sensorer för övervakning av ytor och zoner samt säkra radar- och kamerasystem. Våra säkerhetssensorer ger dig maximalt skydd för människor, maskiner och miljön – och det med maximal produktivitet.

Dra nytta av kraftfulla säkerhetssensorer med flexibel användning som uppfyller internationella standarder och är kontrollerade och godkända av certifieringsorgan. Samtidigt är våra sensorer robusta och lätta att använda. I kombination med styrteknik från Pilz får du en säker och lönsam helhetslösning. Hög tillgänglighet, produktivitet och maximal säkerhet garanteras.

Smart sensorteknik: Ta ett helhetsgrepp. Använd modulära lösningar.

Modern produktion kräver flexibla och anpassningsbara sensorer. Med våra säkra sensorer för industrin har du de bästa möjliga förutsättningarna. Och det allra bästa: våra lösningar kan expanderas individuellt, så att du får stor flexibilitet!

Du kan kombinera dem med våra styrningar, passande drivteknik och visualisering för att få en säker och lönsam helhetslösning från ett och samma ställe. Med utbildningar och tjänster hjälper vi dig med riskbedömning, integrering i din anläggning och försäkran om överensstämmelse.

Sensorteknik i den smarta fabriken

Säker sensorteknik för framtidens idéer

Skyddsgrindssystemet PSENmlock med knappenheten PITgatebox

Individuell skyddsgrindslösning med åtkomstbehörighet

Med vårt modulära skyddsgrindssystem erbjuder vi en flexibel, komplett skyddsgrindslösning inklusive åtkomstbehörighet.

Från skyddsgrindssensorn och dörrhandtagsmodulen och nödöppningarna till diagnostiksystemet och den passande utvärderingsenheten. Sätt ihop den säkerhetslösning som passar dina behov! Du drar nytta av flexibla monteringsmöjligheter, snabb installation och konfigurering samt enkel styrning och diagnostik.

Med tillvalet integrerad hantering av åtkomstbehörighet säkerställs det att endast behöriga medarbetare får åtkomst till anläggningen och kan utföra kommandon som stoppa, låsa upp, låsa eller kvittera.

Safety Device Diagnostics

Smart enkabellösning med omfattande diagnostikdata

Framtidens produktion kräver inte bara anpassningsförmåga utan även sammankoppling. Just smarta sensorer är oumbärliga för sammankopplade produktionsprocesser. Omfattande data måste finnas tillgängliga för att garantera den funktionella säkerheten och undvika stilleståndstider.

Då är Safety Device Diagnostics precis vad som behövs! Det möjliggör kostnadseffektiv kabeldragning samt enkel och omfattande diagnostik av säkerhetsanordningar. Då har du alltid koll på diagnosdatan för säkerhetsenheterna, var du än befinner dig. Samtidigt klarar du av underhållet redan i förväg.

Optoelektroniska sensorer

Innovativ övervakning av riskområden

När du inte vill hindra åtkomst eller ingrepp i ett riskområde, men att den farliga rörelsen ska stängas av på ett säkert sätt, är optoelektroniska sensorer rätt val.

Vår säkra ljusridå PSENopt passar framför allt för produktionsprocessen där aktiva ingrepp görs, till exempel vid in- och utmatning av material eller vid öppna åtkomstområden.

Den säkra laserskannern PSENscan används vid stationär övervakning av riskområdet, till exempel på robotapplikationer och vid mobil övervakning av riskområdet på förarlösa transportsystem (FTS).

Den säkra radarsensorn PSENradar används för övervakning av riskområden i tuffa miljöer, t.ex. vid metall- och träbearbetning.

Säkerhetssensorerna PSEN – används i en rad olika branscher

Våra säkerhetssensorer PSEN används inom ett stort antal branscher och applikationer och möjliggör en säker och effektiv drift av maskiner och anläggningar.

Sensorer som uppfyller alla krav – dina fördelar

  • Högsta internationella säkerhetsstandarderna
  • arbeta produktivt och säkert
  • Flexibilitet för din produktion: kan expanderas individuellt
  • enkla att installera och användarvänliga
  • tillförlitliga och hållbara
  • säker helhetslösning för din applikation: Sensorteknik och styrning från Pilz
Sensorer som uppfyller alla krav

Vårt produktutbud: Säkerhetssensorer

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334