Satsa på vår lösning för automationen av ditt förarlösa transportfordon (FTF), förarlösa transportsystem (FTS) eller mobila plattform (AMR) med en säker helhetslösning som består av sensorteknik, styrteknik och security-komponenter. Vi ger dig råd från säkringen av din tillämpning med produktiv övervakning av ytor till security-lösning för att förhindra obehörig åtkomst till FTS-systemet.
Utnyttja kunskaperna hos våra experter: Från inköp via utvecklingen av systemkoncept i designfasen fram tills din mobila plattform tas i drift enligt SS-EN ISO 3691-4 erbjuder vi dig lämpliga tjänster och utbildningar.