Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2

Många funktioner – en lösning!

Mångsidigt användbara och enkla att använda!

Letar du efter en maskinsäkerhetslösning och behöver övervaka säkerhetsfunktioner som nödstopp, skyddsgrindar eller ljusridåer på din maskin eller anläggning? Maximalt säker upp till PL e eller SIL CL 3? Vi har en enkel, flexibel och skalbar lösning för dig: PNOZmulti, den första konfigurerbara säkerhetsstyrningen i världen – originalet!

Ministyrningarna PNOZmulti baseras på en modulär maskinvaru- och programvarulösning som du intuitivt kan parametrisera.

De konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 – mångsidiga och helt enkelt oslagbara! Satsa på den andra generationen nu – framgångssagan fortsätter!

Spara tid och pengar under alla projekteringsfaser – dina fördelar

  • Global säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och kommunikationssystem – kostnadseffektivt och hållbart
  • enkelt att anpassa konfigurationen tack vare färdigkonfektionerade block
  • minimala maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel diagnostik
  • från planering till underhåll behövs bara ett system – expansioner eller ändringar av funktioner kan genomföras när som helst
  • maximal säkerhet – beroende på inkoppling säkerhetskategorier upp till PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt EN IEC 62061

Mer information

Vårt produktutbud av de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334