Enheter för positionsövervakning

Säker positionsövervakning med passande sensor

Enheter för positionsövervakning

Det säkra linnödstoppet PSENrope är en beprövad och tillförlitlig lösning för säkerhet i tillverkningsområdet, oavsett om det används vid löpande bandet eller vid maskinen. Så kan du garantera ett säkert nödstopp var som helst längs transportbandet.

Rotationsencodern PSENenco används i automationssystemet PSS 4000 för att fastställa position och hastighet.

För lägesövervakning med manöverdon lämpar sig den säkra magnetbrytaren PSENmag och den kodade säkerhetsgivaren PSENcode. Med den kodade säkerhetsgivarvarianten PSEN csx.19 kan du övervaka och åtskilja upp till tre positioner på ett säkert sätt.

Fördelar: mångsidigt användbara och enkla att installera

  • Nödstoppsfunktion var som helst på transportbandet (PSENrope)
  • Säker utvärdering av hastighet och position (PSENenco)
Mångsidigt användbara och enkla att installera

Säker positionsövervakning med positionsbrytare och induktiva givare

Produktserien består av PSENrope och PSENenco och används för säker positionsövervakning. Beroende på sensor kan olika applikationer utformas.

Säker positionsövervakning med positionsbrytare och induktiva givare

Branschanvändning av positionsbrytare och induktiva givare

Vårt produktutbud: Positionsbrytare och induktiv givare

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österrike: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Ryssland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Turkiet: +90 216 5775552
  • Nederländerna: +31 347 320477
  • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillahavsregionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • Nya Zeeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334