Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000023","name":"LBK-S01-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
LBK-S01-PZ
Ürün numarası: Z9000023
GTIN:
Bir makinenin tehlikeli alanlarını izlemek için emniyetli radar
sistemi.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
RED
CE UKCA IMQ |
| ESPE tipi | 2 |
| Sensor principle | FMCW radar |
| Taşıyıcı frekansı | 24 - 24,25 GHz |
| Çalışma aralığı uyarı bölgesi | 4 |
| Çalışma aralığı emniyet bölges | 4 |
| Eşzamanlı İzlenen Alan sayısı | 1 |
| Alan Konfigürasyonu sayısı | 1 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Sensör beslemesi |
| Dahili voltaj kaynağı | Kontrol ünitesi ile |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
| UINT1 modülü kaynağı | -20 %/+20 % |
Optik veriler
| Yatay açılma açısı | 110°/50° |
| Dikey açılış açısı | 30°/15° |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-40
60 |
| Nem oranı | Maks. %95 |
| Condensation permitted? | Permitted |
| Koruma tip, muhafaza | IP67 |
Zamanlar
| Tepki süresi | 100 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 85 |
| Braket ile yükseklik | 125 |
| Genislik boyutu | 85 |
| Braketli W ölçüsü | 165 |
| Derinlik boyutu | 53 |
| Net agirlik | 220 |
| Brüt ağırlık | 310 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27272791 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
Mecburi operasyon aksesuarları
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK veriyolu sonlandırıcı.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.