Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Artikelnummer: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande | - |
Teknisk data
Elektriska data
| Isoleringsmotstånd kabel K1 | 5 Gohm × km |
| Typ. vågimpedans K1 | 100–120 ohm |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
Mekaniska data
| Ledningsmaterial K1 | Cu |
| Isoleringsmaterial ledning K1 | PP (9Y) |
| Kabeltyp K1 | Li09YC11Y |
| Material skärmyta K1 | Sn |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | signalgul RAL1003 |
| Material för kabelmantel 1 | PUR/TMPU |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Böjradie (vid dragning) K1 | 5 x Ø |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
8.2
8.2 |
| Tvärsnitt på ledare |
0.75
0.75 |
| Ledartvärsnitt AWG K1 | 18 |
| Kabling K1 | 3 trådar och utfyllnad |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
| Antal ledare | 3 |
| Kabelgodkännande K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Nettovikt | 85 |
| Bruttovikt | 85 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |