text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

LBK-S01-PZ

Número do produto: Z9000023
GTIN: 
Sistema de radar seguro para monitoramento da área de perigo de uma máquina.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Tipo BWS 2  
1  
Princípio do sensor Radar FMCW  
Frequência portadora 24 - 24,25 GHz  
Área de alerta do alcance 4  
Área de segurança do alcance 4  
Número configurações de zona 1  
 
Finalidade de UINT1 Alimentação dos sensores  
Fonte da tensão interna pela unid. de avaliação  
Tipo de tensão de UINT1 CC  
Tolerância do módulo UINT. -20 %/+20 %  
Ângulo de abertura horizontal 110°/50°  
Ângulo de abertura vertical 30°/15°  
Temperatura ambiente -40  
60  
Descrição da carga de umidade máx. 95 %  
Condensação admissível? admissível  
Tipo de proteção caixa IP67  
Tempo de resposta 100  
Dimensão altura 85  
Altura com suporte 125  
Dimensão de profundidade 53  
Dimensão de profundidade 85  
Dimensão b com suporte 165  
Peso líquido 220  
Peso bruto 310  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27272791  
Versão ETIM ETIM-7.0  
 

Acessórios obrigatórios de operação

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Unidade de controle LBK-C22-PZ para sistema de radar seguro (LBK).
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
Conector de terminação LBK Bus. This article has been discontinued. The successor is C1000058.