Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"Z9000023","name":"LBK-S01-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Skutečný produkt se může lišit
LBK-S01-PZ
Kód materiálu: Z9000023
GTIN:
Bezpečný radarový systém pro monitorování nebezpečných zón
stroje.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
RED
CE UKCA IMQ |
| Typ BWS | 2 |
| 1 | |
| Princip snímače | Radar FMCW |
| Nosná frekvence | 24 - 24,25 GHz |
| Rozsah výstražné zóny | 4 |
| Rozsah bezpečné zóny | 4 |
| Počet konfigurací zón | 1 |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel UINT1 | Napájení senzorů |
| Zdroj int.napětí | přes řídicí jednotku |
| Druh napětí UINT1 | DC |
| Tolerance UINT. Modul | -20 %/+20 % |
Optická data
| Horizontální úhel rozevření | 110°/50° |
| Vertikální úhel rozevření | 30°/15° |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-40
60 |
| Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
| Orosení přípustné? | přípustné |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Times
| Reakční doba | 100 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 85 |
| Výška V včetně úchytu | 125 |
| Rozměr šířka | 85 |
| Rozměr Š včetně úchytu | 165 |
| Rozměr hloubka | 53 |
| Čistá váha | 220 |
| Celková hmotnost | 310 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
Povinné provozní příslušenství
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK Bus ukončovací konektor.
This article has been discontinued. The successor is C1000058.