text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

LBK-S01-PZ

Numero dell'articolo: Z9000023
GTIN: 
Sistema radar di sicurezza per il controllo delle zone pericolose di una macchina.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Tipo ESPE 2  
Principio sensore FMCW Radar  
Frequenza portante 24 - 24,25 GHz  
Raggio d'azione zona di allert 4  
Raggio d'azione zona di sicure 4  
N° zone simultanee controllate 1  
N. di configurazioni di zona 1  
 
Scopo di UINT1 Alim. sens.  
Fonte della tensione interna via unità contr.  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Tolleranza del modulo UINT -20 %/+20 %  
Apertura angolare orizzontale 110°/50°  
Apertura angolare verticale 30°/15°  
Temperatura ambiente -40  
60  
Indicazione umidità Max. 95 %  
Condensazione ammessa Omologazione  
Grado di protez. custodia IP67  
Tempo di intervento 100  
Altezza 85  
Altezza con la staffa 125  
Larghezza 85  
Dim. larghezza con la staffa 165  
Profondità 53  
Peso netto 220  
Peso lordo 310  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
Versione ETIM ETIM-7.0  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Unità di controllo LBK-C22-PZ per sistema radar di sicurezza (LBK).
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK Bus connettore di chiusura. This article has been discontinued. The successor is C1000058.