text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

LBK-S01-PZ

Numéro de l'article: Z9000023
GTIN: 
Système radar de sécurité pour la surveillance des zones dangereusesd’une machine.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Type d’EPES 2  
1  
Principe du capteur Radar FMCW  
Fréquence d’utilisation 24 - 24,25 GHz  
Portée de la zone d’alerte 4  
Portée de la zone de sécurité 4  
Nbre configurations de zones 1  
 
But de UINT1 Alimentation des capteurs  
Source de la tension interne via l’unité de commande  
Type de tension de UINT1 DC  
Tol. de UINT. au module -20 %/+20 %  
Angle d’ouverture horizontal 110°/50°  
Angle d’ouverture vertical 30°/15°  
Température d’utilisation -40  
60  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? autorisé  
Indice de protection de boîtie IP67  
Temps de réponse 100  
Dimensions hauteur 85  
Hauteur avec étrier de montage 125  
Dimension largeur 85  
Dimension avec étrier de monta 165  
Dimension profondeur 53  
Poids net 220  
Poids brut 310  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272791  
Version du ETIM ETIM-7.0  
 

Accessoires obligatoires

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Unité de commande LBK-C22-PZ pour le système radar de sécurité (LBK).
€550.17
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
Fiche de terminaison bus LBK. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€41.36