text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

LBK-S01-PZ

Productnummer: Z9000023
GTIN: 
Veilig radarsysteem voor het bewaken van de gevarenzones van een machine.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
CWB-type 2  
Sensorprincipe FMCW-radar  
Draaggolffrequentie 24 - 24,25 GHz  
Werkbereik waarschuwingszone 4  
Werkbereik veiligheidszone 4  
# gelijktijdig bewaakte zones 1  
# zoneconfiguraties 1  
 
Doel van UINT1 Voeding sensoren  
Bron van interne spanning via besturingseenheid  
Spanningstype van UINT1 DC  
Tolerantie van UINT.- module -20 %/+20 %  
Openingshoek horizontaal 110°/50°  
Openingshoek verticaal 30°/15°  
Omgevingstemperatuur -40  
60  
Vochtbelasting vermelding max. 95 %  
Condensvorming toegelaten? toegelaten  
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Reactietijd 100  
Afmeting hoogte 85  
Hoogte met beugel 125  
Afmeting breedte 85  
Afmeting b met beugel 165  
Afmeting diepte 53  
Nettogewicht 220  
Brutogewicht 310  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-9.1  
ECLASS reference feature 27272791  
ETIM versie ETIM-7.0  
 

Verplichte Accessoires

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Besturingseenheid LBK-C22-PZ voor veilig radarsysteem (LBK).
€550.17
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK Bus afsluitstekker. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
€41.36