text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

LBK-S01-PZ

Número de producto: Z9000023
GTIN: 
Safe radar system for monitoring the hazardous areas of a machine.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación RED  
CE  
UKCA  
IMQ  
Tipo de EPES 2  
Principio de sensor Radar FMCW  
Frecuencia portadora 24 - 24,25 GHz  
Alcance zona de advertencia 4  
Alcance zona de seguridad 4  
N.º supervisión simult. zonas 1  
N.º configuraciones por zonas 1  
 
Finalidad de UINT1 Alimentación de los sensores  
Fuente de tensión interna vía unidad de control  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT. Módulo -20 %/+20 %  
Ángulo de apertura horizontal 110°/50°  
Ángulo de apertura vertical 30°/15°  
Temperatura ambiente -40  
60  
Dato sobre resistencia humedad máx. 95 %  
¿Condensación permitida? permitido  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tiempo de reacción 100  
Dimensión de altura 85  
Altura con estribo 125  
Dimensión Ancho 85  
Dimensión b (ancho) con estrib 165  
Dimensión Profundidad 53  
Peso neto 220  
Peso bruto 310  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0  
 

Accesorios Obligatorios

LBK-C22-PZ
LBK-C22-PZ Z9000022
Control unit LBK-C22-PZ for safe radar system (LBK).
LBK Bus Terminator
LBK Bus Terminator Z9000024
LBK bus terminator. This article has been discontinued. The successor is C1000058.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m Z9000025
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m Z9000026
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 10 m. This article has been discontinued. The successor is C1000045.
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m
LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m Z9000027
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 15 m. This article has been discontinued. The successor is C1000046.
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m Z9000028
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, input side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: Connector M12, male, A-coded, angled 90°, 3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.