Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"Z9000023","name":"LBK-S01-PZ","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Abbildung ähnlich
LBK-S01-PZ
Artikelnummer: Z9000023
GTIN:
Sicheres Radarsystem zur Überwachung der Gefahrenbereiche einer
Maschine.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
RED
CE UKCA IMQ |
| BWS-Typ | 2 |
| Sensorprinzip | FMCW Radar |
| Frequenzbereich | 24 - 24,25 GHz |
| Reichweite Warnzone | 4 |
| Reichweite Sicherheitszone | 4 |
| Anz. Simult. Überw. Zonen | 1 |
| Anzahl Zonenkonfigurationen | 1 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung der Sensoren |
| Quelle der intern. Spannung | über Steuerungseinheit |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT. Modul | -20 %/+20 % |
Optische Daten
| Öffnungswinkel horizontal | 110°/50° |
| Öffnungswinkel vertikal | 30°/15° |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
60 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | zulässig |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Zeiten
| Reaktionszeit | 100 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 85 |
| Höhe mit Bügel | 125 |
| Abmessung b | 85 |
| Abmessung b mit Bügel | 165 |
| Abmessung t | 53 |
| Nettogewicht | 220 |
| Bruttogewicht | 310 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
Obligatorisches Zubehör
LBK Bus Terminator
Z9000024
LBK Bus Abschlussstecker.
Der Artikel wurde abgekündigt. Das Nachfolgeprodukt ist C1000058.