Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Artikelnummer: 570202
GTIN:
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cCSAus EAC |
Teknisk data
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 5 A |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 240 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 1.5 A |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -30 - 80 °C |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Mekaniska data
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Mått höjd | 75 mm |
| Mått bredd | 52 mm |
| Mått djup | 33 mm |
| Nettovikt | 130 g |
| Bruttovikt | 180 g |
Tillbehör – tillval
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrulle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan användas
medkedjetransportör, färg
på enskilda trådar: vit, brun, grön, gul, grå, rosa, blå, röd,
kabellängd: 200m