text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN me2.1 / 2AS

製品コード: 570202
GTIN: 

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cCSAus  
EAC (ユーラシア)  
 
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 5  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 240  V
安全コントローラ最大電流AC15 1.5  A
使用周囲温度 -30 - 80  °C
保護構造、ハウジング IP65  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
高さ 75  mm
52  mm
奥行き 33  mm
実量 130  g
総重量 180  g
 
 
 

アクセサリ(オプション)

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シ ングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m