text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN me2.1 / 2AS

Productnummer: 570202
GTIN: 

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cCSAus  
EAC  
 
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 5  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 1.5  A
Omgevingstemperatuur -30 - 80  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Afmeting hoogte 75  mm
Afmeting breedte 52  mm
Afmeting diepte 33  mm
Nettogewicht 130  g
Brutogewicht 180  g
 
 
 

Optionele accessoires

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
€424.72