Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Numero dell'articolo: 570202
GTIN:
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cCSAus EAC |
Dati tecnici
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 5 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 240 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 1.5 A |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Altezza | 75 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Profondità | 33 mm |
| Peso netto | 130 g |
| Peso lordo | 180 g |
Accessori opzionali
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per
catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa,
blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m