Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570202","name":"PSEN me2.1 / 2AS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
PSEN me2.1 / 2AS
Kód materiálu: 570202
GTIN:
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cCSAus EAC |
Technická data
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 5 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 1.5 A |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 80 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Rozměr výška | 75 mm |
| Rozměr šířka | 52 mm |
| Rozměr hloubka | 33 mm |
| Čistá váha | 130 g |
| Celková hmotnost | 180 g |
Volitelné příslušenství
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní
skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová,
modrá,červená,
délka kabelu: 200m